TIDEP0050

Información general

This reference design implements EnDat 2.2 Master protocol stack and hardware interface based on HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The design is composed of EnDat 2.2 Master protocol stack, half-duplex communications using RS-485 transceivers and the line termination implemented on the Sitara AM437x industrial development kit.  This design is fully tested to meet HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard. Along with EnDat position feedback, AM437x IDK is able to support industrial communications and motor drive as described in the AM437x single-chip motor-control design guide.

Funciones
  • Enables you to use EnDat 2.2 encoder interlaces to implement low footprint, low-power single chips in applications such as industrial automation and factory automation
  • EnDat 2.2 interface is the technical standard for direct drive technology due to its high resolution, short cycle times, commutation information, long line length support and encoder diagnostics.
  • EnDat 2.2 digital technology, simple connection technology and simple voltage supply requirements reduce overall system cost.
  • Based on Sitara AM437x processor which supports single-chip motor-control applications and other embedded control and communication applications
  • Production-ready development platform sub-system which includes schematics, BOM, user guide, benchmarks, software, demos and more.
  • Free board support package and industrial software development kit from TI.
  • Sitara AM437x supports a number of industrial communications standards including EtherCAT, Profinet, PROFIBUS, Ethernet/IP, Powerlink and Sercos.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAL5.PDF (1752 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI18.PDF (119 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPIC2810 — Controlador LED de 8 bits con interfaz I2C

Hoja de datos: PDF
Controladores BLDC

DRV8313 — Controlador de motor trifásico de 65 V máx. y pico de 3 A con detección de FET integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Generadores de señal de reloj

CDCE913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 2,5 V o 3,3 V.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5402 — Regulador reductor no síncrono con entrada de 3.5 V a 28 V, salida de 1.7 A con MOSFET integrado

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62362 — Fuente de alimentación del núcleo del procesador con interfaz compatible con I2C y detección remota

Hoja de datos: PDF
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6E001 — Diodo de protección contra ESD de 6 canales, 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

TLK105L — Capa física Ethernet de 10/100 Mbps de temperatura industrial y un solo puerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22922 — Interruptor de carga de fugas de 3.6 V, 2 A, 14 mΩ y 35 nA con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200 — Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de interfaz de detección de múltiples interruptores (MSDI)

SN65HVS882 — Serializador de entrada digital de 8 canales y 34 V para automatización industrial y control de proc

Hoja de datos: PDF
SoC de redes industriales y multimedia

AM4379 — Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NAND

SN74LVC1G00 — Puerta NAND simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LV244A — Búferes de 8 canales de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS386000 — Supervisores de tensión de alimentación cuádruple de drenaje abierto con retardo programable y tempo

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

LM4132 — Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de 0.05 % y 20 ppm/°C con activación de apagad

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T244 — Transceptor de bus de alimentación doble de dos bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC2T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits y 2 pines DIR con traducción de tensión configura

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LVC8T245 — Transceptor de bus de alimentación doble de 8 bits con selector de nivel de tensión configurable y s

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102 — Conmutador de nivel de tensión bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto e inserci

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V — Selector de nivel bidireccional de 4 bits para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación-tracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXS0102V-Q1 — Selector automotriz de nivel bidireccional de 2 bit para aplicaciones de drenaje abierto y pulsación
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
* Guía de diseño EnDat 2.2 System Design Guide 14/09/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20/11/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00172 — Diseño de referencia para una interfaz a un codificador de posición con EnDat 2.2 TIDEP0025 — Accionamiento de chip único para comunicaciones industriales y control de motores TIDEP0039 — Diseño de referencia esclavo de Sercos III para la plataforma de desarrollo de comunicación AM437x

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos