TIDEP0081

Información general

Para desarrolladores de sistemas receptores de banda ancha que actualmente utilizan FPGA o ASIC para conectar convertidores de datos de alta velocidad a un procesador de banda base, que necesitan una comercialización más rápida con un mayor rendimiento y una reducción significativa de costos, potencia y tamaño. Este diseño de referencia incluye el primer procesador de uso generalizado que integra una interfaz JESD204B y procesamiento frontal digital (DFE). La conexión de ADC32RF80 a DAC38J84 proporciona una solución eficaz para aplicaciones de aviónica y defensa, pruebas y mediciones e industriales.

Funciones
  • Fácil integración del procesador de señales en los convertidores de datos a través de JESD204B
  • Ancho de banda utilizable de dos canales de 75 MHz o un único canal de 100 MHz cuando se conecta a ADC32RF80
  • Procesamiento DFE para filtración, muestreo descendente o ascendente:  Acelerador de hardware FFTC para descargar las operaciones de FFT 2D de alta carga computacional, con baja latencia y gran precisión.
  • Muestreo de banda ancha con solución de procesamiento de señales conectada a JESD que incluye procesador de señal digital (DSP), placas de ADC y DAC, software de demostración, interfaz gráfica de usuario de configuración y guía de iniciación.
  • Una sólida plataforma de demostración y desarrollo que incluye tres módulos de evaluación, una tarjeta de latencia determinista, esquemas, lista de materiales, guía del usuario, pruebas comparativas, software y demostraciones.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC85.PDF (1223 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNT3.PDF (343 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNT4.ZIP (10326 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRNT2.PDF (6439 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54620 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS65400 — Convertidor síncrono cuádruple de entrada de 4.5 V a 18 V y 4 A/4 A/2 A/2 A con interfaz PMBus/I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38J84 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 2,5 GSPS, 1x-16x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

PCA9306 — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2065C — Interruptor de alimentación USB, carga de 1 A, 4.5-5.5 V, de 86 mΩ, activa-alta, descarga de salida,

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22913 — Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ con descarga de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

66AK2L06 — Sistema en chip (SoC) DSP+ARM Keystone II multinúcleo

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC244A — Búferes de 8 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Receptores RF

ADC32RF80 — Receptor de banda ancha de muestreo de RF e IC de retroalimentación de dos canales, 14 bits, 3 GSPS
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
* Guía de diseño Wideband Receiver With 66AK2L06 JESD204B Attach to ADC32RF80 Reference Design 23/09/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
BIOSLINUXMCSDK — Kits de desarrollo de software (MCSDK) multinúcleo SYS/BIOS y Linux para procesadores C66x, C647x y PROCESSOR-SDK-K2L — SDK de procesador para procesadores 66AK2LX: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS RFSDK — Kit de desarrollo de software de radiofrecuencia (RFSDK)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos