Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SNOR029

GaN CCM Boost PFC Power Loss Calculation Excel Sheet

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 13/09/2022
Productos
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)
LMG3410R050 GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección integrados LMG3410R070 GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección integrados LMG3410R150 GaN de 600 V y 150 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones integrados LMG3411R050 GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrados LMG3411R070 GaN de 600 V y 70 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrado LMG3411R150 GaN de 600 V y 150 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrad LMG3422R030 GaN FET de 600 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados LMG3522R030 FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura LMG3522R030-Q1 GaN FET de 650 V y 30 mΩ con controlador, protección e informes de temperatura integrados para autom LMG3526R030 FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección y detección de tensión cero

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snor029 or www.ti.com/lit/xx/snor029b/snor029b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOR029. Please update any bookmarks accordingly.