Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

VOLIB

Voice library (VoLIB) for C66x, C64x+ and C55x processors

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 1.0.1.2
Fecha de publicación: 19/06/2011

VoLIB for C55x Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

VoLIB for C55x Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

VoLIB for C64x+ Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

VoLIB for C64x+ Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
TMS320DM642Q Procesador de señal digital de punto fijo de imágenes y video TMS320DM6431Q Procesador de medios digitales de hasta 2,400 MIPS y velocidad de reloj de 300 MHz TMS320DM6435Q Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 1 McBSP TMS320DM6437Q Procesador de medios digitales de hasta 4800 MIPS, velocidad de reloj de 600 MHz c. 1 McASP, 2 McBSP
SoC de redes industriales y multimedia
TMS320DM6441 Sistema en chip de medios digitales DaVinci TMS320DM6467T Sistema de medios digitales en chip TMS320DM647 Procesador de medios digitales
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
66AK2G12 DSP+Arm multinúcleo de alto rendimiento: 1x Arm, núcleos A15, 1x C66x DSP núcleo DM505 SOC para análisis de visión en paquete de 15 mm SM320C6201-EP DSP de punto fijo C6201 de producto mejorado SM320C6415-EP DSP de punto fijo C6415 de producto mejorado SM320C6424-EP DSP de punto fijo C6424 de producto mejorado SM320C6455-EP DSP de punto fijo C6455 de producto mejorado SM320C6472-HIREL DSP de punto fijo C6472 de 6 núcleos de producto de alta confiabilidad SM320C6678-HIREL DSP de punto flotante y fijo C6678 de 8 núcleos de alto rendimiento y de producto de alta confiabili SM320C6701 DSP de punto flotante C67x de núcleo único para aplicaciones militares, de hasta 167 MHz SM320C6701-EP DSP de punto flotante C6701 de producto mejorado SM320C6711D-EP DSP de punto flotante C6711D de producto mejorado SM320C6712D-EP DSP C6712D de producto mejorado SM320C6713B-EP DSP de punto flotante C6713 de producto mejorado SM320C6727B DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMJ320C6201B Procesador de señal digital de punto fijo, de calidad militar SMJ320C6203 DSP de punto fijo de calidad militar C62x: encapsulado cerámico SMJ320C6415 DSP de punto fijo de calidad militar C64x: encapsulado cerámico SMJ320C6701 DSP de punto flotante de calidad militar C67x: encapsulado cerámico SMJ320C6701-SP DSP de punto flotante C6701 grado espacial, clase V tolerante a la radiación con paquete cerámico SMV320C6727B-SP DSP de punto flotante C6727B grado espacial, clase V tolerante a la radiación con paquete cerámico TMS320C5517 DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 200 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz TMS320C5533 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB TMS320C5534 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz, con interfaz LCD TMS320C5535 DSP de punto fijo C55x de bajo consumo: hasta 100 MHz, USB, interfaz LCD, FFT HWA, SAR ADC TMS320C6202B DSP de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 384 KB TMS320C6203B Procesador de señal digital (DSP) de punto fijo C62x de hasta 300 MHz y 896 KB TMS320C6204 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6205 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320C6211B DSP de punto fijo C62x de hasta 167 MHz TMS320C6414 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP TMS320C6415 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP y PCI TMS320C6416 DSP de punto fijo C64x de hasta 720 MHz, con McBSP, PCI y VCP/TCP TMS320C6421Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 8 bits y DDR2 de 16 bits TMS320C6424Q DSP de punto fijo C64x+ de hasta 600 MHz, EMIFA de 16/8 bits y DDR2 de 32/16 bits TMS320C6454 DSP de punto fijo C64x+ de hasta 1 GHz, con EMIFA de 64 bits, DDR2 de 32/16 bits y Ethernet de 1 Gbp TMS320C6457 Procesador de señal digital de infraestructura de comunicaciones TMS320C6701 DSP de punto flotante C67x de hasta 167 MHz, con McBSP TMS320C6711D DSP de punto flotante C67x de hasta 250MHz, con McBSP y EMIFA de 32 bits TMS320C6712D DSP de punto flotante C67x de hasta 150MHz, con McBSP y EMIFA de 16 bits TMS320C6720 DSP de punto flotante C67x de hasta 200 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6722B DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6726B DSP de punto flotante C67x de hasta 266 MHz, con McASP y EMIFA de 16 bits TMS320C6727 DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6743 DSP de punto flotante C674x de 375 MHz y baja potencia TMS320C6745 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con QFP TMS320C6747 DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con PBGA

Documentación

Información de la versión

This is a patch release of the Voice Library (VoLIB) for C55x/C64x+ processors.

The Voice Library provides components that, together, facilitate the development of the

signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise,

residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice

codecs, that can be acquired from TI separately ( [C55][C64] ), the components of VoLIB

satisfy most of the fundamental building blocks required to develop a complete VoIP signal

processing chain.

The deliverables in this release include, a Windows and Linux installation executable for both

the C55x and C64x+ DSP processing cores. Each executable installs a component package

repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component

directory structure with all component libraries, header files and test examples.

The VoLIB User Manual below provides additional information regarding this release.