AFE7958EVM

概要

AFE7958 評価基板 (EVM) は、高速トランシーバの AFE795x ファミリを評価できるように設計されています。評価基板には、AFE7958(4 送信・6 受信 RF サンプリング、600MHz 〜 12GHz、最大 1200MHz IBW、SYSREF 検出対応)が搭載されています。

特長
  • オンボード バランを使用した AC 結合アナログ入力
  • オンボード TI ソリューションまたは外部オプションによるクロック提供
  • 5V DC ジャックからの電力供給と、オンボード電源安定化
  • TI のデータ キャプチャ カードまたはサード パーティー製の FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現する FMC コネクタ

  • Mini USB
  • 電源ケーブル

RF トランシーバ
AFE7958 — 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC と SYSREF 監視機能搭載、4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE7958EVM — AFE7958 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AFE7958EVM — AFE7958 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランシーバ
AFE7900 — 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7901 — 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7903 — 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950 — 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950-SP — 耐放射線特性、最大 12GHz、4 送信および 6 受信 RF サンプリング トランシーバ AFE7951 — 600MHz ~ 12GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7953 — 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC 搭載、2 個の送信、2 個の受信、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE (アナログ フロント エンド) AFE7955 — 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、最大 1.2GHz の IBW (入力帯域幅)、2T3R (2 個の送信と 3 個の受信)、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE AFE7958 — 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC と SYSREF 監視機能搭載、4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE AFE7960 — 最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、Ku バンド、RF サンプリング トランシーバ
RF トランスミッタ
AFE7954 — 12GSPS DAC 搭載、最大 2.4GHz の IBW (入力帯域幅)、4 チャネル、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
RF レシーバ
AFE7906 — 5MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、6 チャネル RF サンプリング レシーバ AFE7950-SEP — 耐放射線特性、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
AFE7900EVM — AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板 AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板 AFE7958EVM — AFE7958 評価基板 AFE7960EVM — AFE7960 評価基板 TRF-LSC-AFE7950EVM — 4T4R+2FB RF サンプリング AFE 用 TRF1208、TRF1108、AFE7950 評価基板 TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE79xx 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/13
証明書 AFE7958EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/30

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J58EVM — データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーンの JESD204B/C 搭載、1.6 ~ 24.5Gbps 対応データ コンバータの EVM (評価基板)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ