AFE7960

アクティブ

製品詳細

Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 18000 RF frequency (min) (MHz) 8000 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 18000 RF frequency (min) (MHz) 8000 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm) FCBGA (ALK) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • データシート全体のご請求
  • 4 個の RF サンプリング 12GSPS DAC
  • 6 個の RF サンプリング 3GSPS ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz、2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz、6RX:600MHz
  • RF 周波数範囲:
    • TX:8GHz ~ 18GHz
    • RX:8GHz ~ 18GHz
  • デジタル アップコンバータ (DUC) およびデジタル ダウンコンバータ (DDC):DDC および DUC 内の 16 個の事前構成可能な数値制御発振器 (NCO) を使用した高速周波数ホッピング
  • 柔軟なクロック オプション:
    • 外部 RF クロック
    • 低速入力クロックの内部 PLL モード
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B 8b/10b および JESD204C 64b/66b
    • TX:8 レーン、RX/FB:8 レーン、最大 29.5Gbps
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
    • SYSREF アライメント検出器
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • 4 個の RF サンプリング 12GSPS DAC
  • 6 個の RF サンプリング 3GSPS ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz、2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz、6RX:600MHz
  • RF 周波数範囲:
    • TX:8GHz ~ 18GHz
    • RX:8GHz ~ 18GHz
  • デジタル アップコンバータ (DUC) およびデジタル ダウンコンバータ (DDC):DDC および DUC 内の 16 個の事前構成可能な数値制御発振器 (NCO) を使用した高速周波数ホッピング
  • 柔軟なクロック オプション:
    • 外部 RF クロック
    • 低速入力クロックの内部 PLL モード
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B 8b/10b および JESD204C 64b/66b
    • TX:8 レーン、RX/FB:8 レーン、最大 29.5Gbps
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
    • SYSREF アライメント検出器
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7960 は、4 つの (4T) RF サンプリング トランスミッタ (TX) チェーンと合計 6 つの (6R) RF サンプリング レシーバを統合した、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバです。6 つのレシーバのうち、4 つは完全な機能を備えており、無線アプリケーションで受信 (RX) 信号チェーンとして使用できます。他の 2 つのレシーバは、デジタル プリディストーション (DPD) 信号チェーンのフィードバック (FB) レシーバとして構成することもできます。あるいは、6 つすべてを受信信号チェーンとして使用することもできます。AFE は、最大 18GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、Ku バンドについて直接 RF サンプリングが可能です。この高密度と高い構成可能性により、チャネル数の多いマルチミッション システムが可能になります。

TX と RX インターフェイスのデータ レートは信号帯域幅に基づいて選択でき、JESD204B/C インターフェイスの速度によって制限されます。データ ストリームは、DAC の更新レート、または ADC 変換レートにマッチングされます。これには、DUC の補間または DDC のデシメーションを使用します。

この DAC は最大 12GSPS のレートで動作し、2 次および 3 次ナイキストで動作するため、最大 18GHz の RF 信号生成を可能にします。

各受信チェーンには 3GSPS の ADC があります。この ADC はより高いナイキスト ゾーンを変換し、最大 18GHz の RF 信号をデジタル化できます。ADC 出力にあるデジタル パワー ディテクタは、外部の自動ゲイン制御 (AGC) ループを支援して、RF フロントエンド ゲインを制御するように構成できます。

AFE7960 は、SPI インターフェースを使用してプログラムできます。このデバイスにはプログラム可能な GPIO があり、割り込み生成や高速周波数ホッピングなどの様々な機能に構成できます。

AFE7960 は、4 つの (4T) RF サンプリング トランスミッタ (TX) チェーンと合計 6 つの (6R) RF サンプリング レシーバを統合した、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバです。6 つのレシーバのうち、4 つは完全な機能を備えており、無線アプリケーションで受信 (RX) 信号チェーンとして使用できます。他の 2 つのレシーバは、デジタル プリディストーション (DPD) 信号チェーンのフィードバック (FB) レシーバとして構成することもできます。あるいは、6 つすべてを受信信号チェーンとして使用することもできます。AFE は、最大 18GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、Ku バンドについて直接 RF サンプリングが可能です。この高密度と高い構成可能性により、チャネル数の多いマルチミッション システムが可能になります。

TX と RX インターフェイスのデータ レートは信号帯域幅に基づいて選択でき、JESD204B/C インターフェイスの速度によって制限されます。データ ストリームは、DAC の更新レート、または ADC 変換レートにマッチングされます。これには、DUC の補間または DDC のデシメーションを使用します。

この DAC は最大 12GSPS のレートで動作し、2 次および 3 次ナイキストで動作するため、最大 18GHz の RF 信号生成を可能にします。

各受信チェーンには 3GSPS の ADC があります。この ADC はより高いナイキスト ゾーンを変換し、最大 18GHz の RF 信号をデジタル化できます。ADC 出力にあるデジタル パワー ディテクタは、外部の自動ゲイン制御 (AGC) ループを支援して、RF フロントエンド ゲインを制御するように構成できます。

AFE7960 は、SPI インターフェースを使用してプログラムできます。このデバイスにはプログラム可能な GPIO があり、割り込み生成や高速周波数ホッピングなどの様々な機能に構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7960:8GHz ~ 18GHz、最大 1200MHz IBW、RF サンプリング トランシーバ (送信 4 個、受信 6 個) PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7960EVM — AFE7960 評価基板

AFE79xx 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの評価に使用される評価ボードです。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を統合しています。AFE79xx デバイスは、8 個の JESD204B および JESD204C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ