AFE7960EVM
AFE7960 評価基板
AFE7960EVM
概要
AFE79xx 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの集積型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの評価に使用される評価ボードです。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) と電圧制御発振器 (VCO) を統合しています。AFE79xx デバイスは、8 個の JESD204B および JESD204C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ経由でデジタル データを送受信します。
評価基板は LMK04828 クロック ジェネレータを搭載しており、リファレンス クロックと SYSREF をアナログ フロント エンド (AFE) とキャプチャ カード (フィールド プログラマブル ゲート アレイ:FPGA) に供給します。この評価基板 (EVM) は、5.5V の単一入力で動作し、包括的なパワー マネージメント回路を搭載しています。外部クロック供給オプションは、(オンチップ PLL 向けの) リファレンス クロックの供給に対応しています。このデザインは、TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (TSW14J58) や、多くの FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現できます。
特長
- オンボードの FPGA メザニン カード (FMC) コネクタ
- 完全なパワー マネージメント回路を搭載しています
- リファレンス クロックと SYSREF を供給するオンボード クロック ジェネレータ
- 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
- 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
- SerDes データ インターフェイス
- JESD204B、JESD204C に準拠
- 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
- 8b/10b および 64b/66b エンコード
- 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
RF トランシーバ
購入と開発の開始
AFE7960EVM — AFE7960 評価基板
AFE7960EVM — AFE7960 評価基板
AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
AFE7960EVM-DOC-CERT — AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
AFE7960EVM-DOC-CERT — AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
AFE7960EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE79xx 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/13 |