AFE7958

アクティブ

製品詳細

Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm) FCBGA (ALK) 400 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • データシート全体のご請求
  • 4 個の RF サンプリング 12GSPS DAC
  • 6 個の RF サンプリング 3GSPS ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz、2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz、6RX:600MHz
  • RF 周波数範囲:
    • TX:600MHz ~ 12GHz
    • RX:5MHz ~ 12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:39dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • デジタル アップコンバータ (DUC) およびデジタル ダウンコンバータ (DDC):DDC および DUC 内の 16 個の事前構成可能な数値制御発振器 (NCO) を使用した高速周波数ホッピング
  • 柔軟なクロック オプション:
    • 外部 RF クロック
    • 低速入力クロックの内部 PLL モード
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • TX:8 レーン、RX/FB:8 レーン、最大 24.75Gbps
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
    • SYSREF アライメント検出器
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • 4 個の RF サンプリング 12GSPS DAC
  • 6 個の RF サンプリング 3GSPS ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz、2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz、6RX:600MHz
  • RF 周波数範囲:
    • TX:600MHz ~ 12GHz
    • RX:5MHz ~ 12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:39dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • デジタル アップコンバータ (DUC) およびデジタル ダウンコンバータ (DDC):DDC および DUC 内の 16 個の事前構成可能な数値制御発振器 (NCO) を使用した高速周波数ホッピング
  • 柔軟なクロック オプション:
    • 外部 RF クロック
    • 低速入力クロックの内部 PLL モード
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • TX:8 レーン、RX/FB:8 レーン、最大 24.75Gbps
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
    • SYSREF アライメント検出器
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7958 は、4 つの (4T) RF サンプリング トランスミッタ (TX) チェーンと合計 6 つの (6R) RF サンプリング レシーバを統合した、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバです。AFE は、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この高密度と高い構成可能性により、チャネル数の多いマルチミッション システムが可能になります。

TX と RX インターフェイスのデータ レートは信号帯域幅に基づいて選択でき、JESD204B/C インターフェイスの速度によって制限されます。データ ストリームは、DAC の更新レート、または ADC 変換レートにマッチングされます。これには、DUC の補間または DDC のデシメーションを使用します。

この DAC は最大 12GSPS のレートで動作し、2 次ナイキストで動作するモードを備えているため、最大 12GHz の RF 信号生成を可能にします。可変ゲイン アンプ (TDSA と呼ばれる) により、トランスミッタからの出力電力を変更できます。

各受信チェーンにはデジタル ステップ アッテネータ (RDSA) があり、その後に 3GSPS の ADC があります。この ADC はより高いナイキスト ゾーンを変換し、最大 12GHz の RF 信号をデジタル化できます。ADC 出力にあるデジタル ピーク検出器は、外部の自動ゲイン制御 (AGC) ループを支援して、LNA (外部) ゲインと DSA (内部) 減衰を制御するように構成できます。

AFE7958 は、SPI インターフェースを使用してプログラムできます。このデバイスには複数の GPIO もあり、割り込みを提供し、NCO スイッチングなどの機能を高速に制御するように構成できます。

AFE7958 は、4 つの (4T) RF サンプリング トランスミッタ (TX) チェーンと合計 6 つの (6R) RF サンプリング レシーバを統合した、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバです。AFE は、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この高密度と高い構成可能性により、チャネル数の多いマルチミッション システムが可能になります。

TX と RX インターフェイスのデータ レートは信号帯域幅に基づいて選択でき、JESD204B/C インターフェイスの速度によって制限されます。データ ストリームは、DAC の更新レート、または ADC 変換レートにマッチングされます。これには、DUC の補間または DDC のデシメーションを使用します。

この DAC は最大 12GSPS のレートで動作し、2 次ナイキストで動作するモードを備えているため、最大 12GHz の RF 信号生成を可能にします。可変ゲイン アンプ (TDSA と呼ばれる) により、トランスミッタからの出力電力を変更できます。

各受信チェーンにはデジタル ステップ アッテネータ (RDSA) があり、その後に 3GSPS の ADC があります。この ADC はより高いナイキスト ゾーンを変換し、最大 12GHz の RF 信号をデジタル化できます。ADC 出力にあるデジタル ピーク検出器は、外部の自動ゲイン制御 (AGC) ループを支援して、LNA (外部) ゲインと DSA (内部) 減衰を制御するように構成できます。

AFE7958 は、SPI インターフェースを使用してプログラムできます。このデバイスには複数の GPIO もあり、割り込みを提供し、NCO スイッチングなどの機能を高速に制御するように構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7958 12GSPS DAC および 3GSPS ADC を備えた 4T6R RF サンプリング AFE データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/27
アプリケーション・ノート AFE79xx Linux ドライバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/11
アプリケーション・ノート AFE79xx Bringup Using HDL Module Without Microcontroller PDF | HTML 2025/08/14
アプリケーション・ノート AFE79XX as a Chirp Signal Generator PDF | HTML 2024/07/10
アプリケーション・ノート Debugging AFE7950 for Run Time and Post Bring-Up Failure PDF | HTML 2024/06/28
ユーザー・ガイド AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) PDF | HTML 2024/05/05
アプリケーション・ノート AFE79xx as Single Chip Wideband Repeater Solution (Rev. A) PDF | HTML 2023/05/30
アプリケーション・ノート Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers PDF | HTML 2022/07/07
アプリケーション・ノート AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band PDF | HTML 2022/02/15
アプリケーション・ノート How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx 2020/07/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7958EVM — AFE7958 評価基板

AFE7958 評価基板 (EVM) は、高速トランシーバの AFE795x ファミリを評価できるように設計されています。評価基板には、AFE7958(4 送信・6 受信 RF サンプリング、600MHz 〜 12GHz、最大 1200MHz IBW、SYSREF 検出対応)が搭載されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN — AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ