RDCR-3P-RADIO-MOD

RDCR-3P-RADIO-MOD

提供元: Radiocrafts AS
ご注文はこちら

概要

Embedded radio modules with embedded protocol stack.

特長
  • 12.7 x 25.4 x 3.7 mm compact shielded module for SMD mounting
  • 169 MHz – 2.4 GHz frequency bands
  • Pre-certified for global operation
  • Supporting software and development tools available
  • Extensive, high quality support documentation
  • Reduce time-to-market and cost of design
  • Turn-key design and customization of modules
RF フロント エンド モジュール
CC1190 — 850 ~ 950MHz RF フロント エンド

 

Sub-1GHz トランシーバ
CC1020 — 402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス トランシーバ CC1120 — 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1125 — 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ CC1200 — 低消費電力、高性能のワイヤレス トランシーバ

 

Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1310 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R — 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1314R10 — 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 — 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352R — SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチバンド Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン、EdgeAI サポート付き

 

他のワイヤレス製品
CC2510 — 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2591 — 2.4GHz レンジ エクステンダ CC2592 — 最大 +22dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2530 — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

RDCR-RADIO-MOD — Radiocrafts 組み込み無線モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

RDCR-RADIO-MOD — Radiocrafts 組み込み無線モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Radiocrafts AS。

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。