TIDA-010023

TIDA-010023

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、センサレス2シャントまたは3シャントFOC (Field Oriented Control)用の、高い精度を持ち、応答が高速な、コストを最適化した3相インバータ レグ(ローサイド シャント)電流センシング ソリューションを紹介します。このリファレンス デザインでは、フル スイングの応答セトリング時間が約1µsで、精度誤差が1%未満の、インバータ レグ電流センシングを紹介します。また、このデザインは、大電力の IGBT スイッチングが近くにある場合でも、ノイズ除去性能が非常に優れています。このデザインは、過電流保護機能が完全にハードウェアで実装されており、総応答時間は 1.5µs 未満 です。

特長
  • 電流検出のセトリング タイムは 1.25µs 未満、較正精度誤差は 1% 未満で、高精度の電流センシングが可能
  • 過電流保護機能が完全にハードウェアで実装されており、応答時間は 1.5µs 未満と高速
  • 2つのコンパレータのみを使用して、3つのインバータ レグのすべてについて正および負の過電流保護を実現
  • デュアルおよびトリプル シャント トポロジによる、センサレスFOC用低コスト高精度電流センシングで、モータ ドライブのトルク リップルと可聴ノイズを最小化
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU629.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXE2.PDF (780 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXE1.PDF (37 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXE4.ZIP (6998 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEY5.ZIP (825 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXE3.PDF (1593 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXE0.PDF (493 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F28027F-Q1 — 車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1701 — シングル、高電圧、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9001 — 1チャネル、1MHz、レール ツー レール入出力 (RRIO)、1.8V ~ 5.5Vのオペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9064 — コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74AHC367 — 3 ステート出力、6 チャネル、2V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

TMS320F28027F — 60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3 相インバータ向け、コスト最適化済み、誤差 1% 未満の高精度電流センシングと保護機能 英語版 2018/11/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00778 — 1/2/3 個のシャント FOC を搭載した 3 相インバータ向け、セトリングが 1μs 未満の電流センシングのリファレンス デザイン TIDA-00947 — デュアル レイヤ TO-220 フォーム ファクタ、3.3V 1A 低 EMI 92% 効率 DC/DC モジュールのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ