TIDA-010239

AC レベル 2 チャージャ・プラットフォームのリファレンス・デザイン

TIDA-010239

設計ファイル

概要

電気自動車サービス機器 (EVSE) を使用すると、グリッドから電気自動車に電力を安全に供給できます。EVSE 制御システムは、補助電力段、オフボードの AC/DC 高電力段 (DC 充電ステーションのみ)、電力量計ユニット、AC および DC 残留電流検出器、絶縁監視ユニット、ドライバ付きリレーおよびコンタクタ、単線による双方向通信、サービスおよびユーザー・インターフェイスで構成されます。このリファレンス・デザインは、各種 RCD (残留電流デバイス:漏電遮断器の 1 形態) アプリケーションで AC と DC の各電流を検出するために、リレーと接触器の効率的な駆動、プラグ・ロック・モーター・ドライバ、フラックスゲート回路、リレーと接触器の両端間で絶縁型のライン電圧をセンシングすることを意図した IEC61851 規格を満たすことを目的とし、スタンバイ消費電力が非常に小さい絶縁型 AC/DC 補助電源段の後段に、複数のコンバータ、複数のリニア・レギュレータ、1 個のコンパレータ・ベース制御パイロット・インターフェイスを接続した構成を提示します。

特長
  • スタンバイ電力が非常に小さい UCC28742 をベースとする絶縁型 29W AC/DC 段を採用し、エネルギー効率の向上に貢献
  • エネルギー・ストレージの解放 (AC 電源ラインの障害発生) 時に、最大 7.5W を 3 秒間供給するスーパーキャパシタ・バックアップ
  • DRV8220 電流コントローラは、熱保護、RCD (残留電流デバイス:漏電遮断器の 1 形態) の AC と DC の各電流検出、プラグ・ロック制御を目的として、大電流のリレーと接触器を駆動
  • ISO1212 デジタル入力レシーバを使用した絶縁型ライン電圧センシングにより、リレーとコンタクタの接点溶着を検出
  • LDO の厳格な出力電圧レギュレーション (±5% 未満) と TLV1805 デバイスの高いスルーレートにより、制御パイロット・インターフェイスに対応
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

Important note
このリファレンス デザインは、生産中止品である TIDA-00637 と TIDA-010071 を置き換える代替品です。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDMB97.PDF (1249 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMB98.PDF (231 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB99.PDF (846 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBA1.ZIP (8020 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC9.ZIP (4754 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBA0.PDF (4338 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm ベースのプロセッサ

AM623Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC

データシート: PDF | HTML
Arm ベースのプロセッサ

AM625Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジAI とフル HD デュアル・ディスプレイを組み合わせた、人間と機械の対話型操作向け SoC

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADC122S0512 チャネル、200kSPS ~ 500kSPS、12 ビット A/D コンバータ

データシート: PDF
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS25947逆極性保護機能内蔵、2.7V ~ 23V、28mΩ、5.5A eFuse

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1805プッシュプル出力、シャットダウン機能搭載、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TL7705Aプログラマブル遅延時間機能搭載、5V 単一電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
フライバック・コントローラ

UCC28742出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

DRV8220自動スリープ・モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ・モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

TPS55330統合型 5A、24V 高入力範囲、昇圧/SEPIC/フライバック DC-DC レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型デジタル入力

ISO1212デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V ~ 60V、絶縁型デジタル入力レシーバ

データシート: PDF | HTML
降圧コンバータ (スイッチ内蔵)

TPS563210AAdvanced Eco-mode™, と PG (パワー グッド) とソフト スタート機能搭載、SOT-23 封止、17V 入力、3A 同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Top 3 design considerations for EV charging PDF | HTML 2022年 6月 20日
ユーザー・ガイド AC レベル 2 充電器プラットフォームのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 4月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ