TIDA-010282

TIDA-010282

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、主要な家電製品や類似製品向けの 1.3kW トーテムポール力率補正 (PFC) およびモーター インバータです。このデザインは、デジタル トーテムポール PFC と、3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) のセンサレス ベクトル制御を実装する方法を提示し、単一の C2000™ マイコンで効率向上と低プロファイルの要件を満たすことができます。このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間の短縮が可能です。

特長
  • 広い動作電圧入力範囲:85V ~ 265VAC、50/60Hz
  • 単一の C2000 コントローラを使用し、センサレス FOC (フィールド指向制御) モーター制御とトーテムポール昇圧 PFC コンバータ制御を実現
  • 最大 1.3kW の電力出力、75kHz のスイッチング周波数、全動作電圧範囲にわたって中負荷から全負荷までの負荷範囲で 0.95 超の力率と 5% 未満の THD (全高調波歪み) を達成するデジタル制御トーテムポール昇圧 PFC、電圧と電流の障害保護機能を搭載した堅牢かつ調整可能な電圧出力
  • 最大 1.3kW のインバータ段、15kHz のスイッチング周波数、トルク補償、PMSM 向けの自動弱め界磁制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU995.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB44.PDF (400 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBT0.PDF (133 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBT2.ZIP (18167 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC883.ZIP (3926 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBT1.ZIP (18167 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBS9.PDF (1288 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28881 — 700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903B — 産業用グレード、デュアル、標準コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS562206 — SOT563 封止、FCCM (強制連続導通モード) 搭載、4.2V ~ 17V 入力、2A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO6721 — 50Mbps、1.8V ロジック対応、2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2650 — ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、95mΩ、GaN ハーフブリッジ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3650R025 — ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、25mΩ、TOLL パッケージの GaN FET

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1126 — AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV740P — フォールドバック電流制限付き 300mA、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F2800137 — 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 1.3kW GaN トーテム ポール PFC とモーター インバータのリファレ ンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ