TIDA-011008

TIDA-011008

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装の概要を示します。この設計は、1 つのストリング入力で構成されており、最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列接続できます。230V 単相系統接続へのストリング入力からの公称定格電力は、最大 3.6kW です。3 つの電力段のデジタル制御は、単一の C2000™ MCU で実行されます。また、このボードは Wi-Fi®通信ポートも搭載しており、モニタとリモート制御によるアクセスを容易に実現できます。

特長
  • 高電力密度の電力段により、ソーラー インバータの軽量化と設置の簡素化を実現
  • 100kHz の高スイッチング周波数と高効率設計
  • VDC– を基準とするマイコン GND によりコストを最適化し、VDC– に接続されたすべての GaN デバイスで非絶縁型駆動を使用可能
  • コスト最適化フルブリッジ トポロジ:H ブリッジ バイポーラ変調方式を実装し、制御の複雑さを低減するとともに、信頼性の高いグリッド注入を維持
  • 非常に優れた電力品質:高負荷条件下で、グリッドエミュレータにより 1.23% 未満の電流 THD を実現
  • ワイヤレス接続:統合型 Wi-Fi 6 および BLE 通信に対応した SimpleLink™ デュアルバンド ワイヤレス マイコン (CC3551E) を搭載
出力電圧オプション TIDA-011008.1
Vin(最小)(V) 50
Vin(最大)(V) 500
Vout (Nom) (V) 230
Iout(最大)(V) 16
出力電力(W) 3680
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- PFC^Other
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU163.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME90.PDF (895 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME92.PDF (183 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME91.ZIP (18206 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGY4.ZIP (1663 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME89.PDF (4085 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME88.PDF (1195 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA185 — 超小型の SOT-563 パッケージ封止、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3660R025 — ゲート ドライバ内蔵、650V、25mΩ、TOLT パッケージ封止、GaN FET

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1123 — AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
絶縁型温度センサ

ISOTMP35 — 10mV/℃、アナログ出力、1.2℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン

TMS320F28P551SG — 512KB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と SDFM 搭載、160MHz、C2

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3551E — SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy 対応ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

This is the firmware for TIDA-011008, including 8 Labs to verify different functions.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-011008 — 3.6kW、GaN ベースの単相ストリング インバータ リファレンス デザイン

TIDA-011008-FW — Software for TIDA-011008

close
最新バージョン
バージョン: VERSION-1
リリース日: 2026/07/31
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-011008 — 3.6kW、GaN ベースの単相ストリング インバータ リファレンス デザイン

リリース情報

This is the VERSION-1 of TIDA-011008 software.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3.6kW、GaN ベースの単相ストリング インバータ リファレンス デザ イン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/23
アプリケーション・ノート 住宅用ソーラー インバータで 650V 統合型 GaN 電力段を使用す ることのシステム レベルの利点 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/28
アプリケーション・ノート 単相系統連系インバータ上の単独運転防止機能の実装 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ