TIDA-020106

TIDA-020106

設計ファイル

概要

電気機械式ブレーキ (EMB) は、自動車の電動化とインテリジェンスを目的とした新しいタイプのブレーキ技術であり、高度な自動運転のための全体的なコスト削減、迅速な応答、より高精度な操作を実現します。このリファレンス デザインは、EMB 全体の機能設計を示しています。本ガイドでは、ハードウェア設計、ソフトウェア設計、機能安全設計について説明します。電動パワー ステアリング (EPS) は EMB と主要部品が非常に類似しているため、このリファレンス デザインは EPS でも参考にできます。

特長
  • 48V/12V 互換設計
  • ASIL-D 互換設計
  • ディスクリート部品を用いた柔軟な設計
  • 100μA 未満の待機電力
  • 電動パーキング ブレーキ (EPB) にも対応
  • ペダル センサおよびプレス センサのインターフェイスに対応
  • 最大 500W の BLDC モーターに対応
  • 158mm x 83mm x 20mm のコンパクトな基板サイズ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU122.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLVMF40A.PDF (661 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF39A.PDF (173 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF41A.ZIP (5815 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC962A.ZIP (731 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF38A.PDF (5051 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF37A.PDF (2253 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV3233-Q1 — 車載、高精度電流センシング機能搭載、12V と 24V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV3263-Q1 — 車載、高精度電流センシング機能搭載、48V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8243-Q1 — 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8263-Q1 — 車載、診断機能と内部電流センス機能搭載、48V フルブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

TCAN1043H-Q1 — 車載対応、ウェークアップ入力採用、70V、バス障害保護機能搭載、CAN FD トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM68645-Q1 — 車載、65V、70V 過渡、4.5A、機能安全同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74930-Q1 — 車載対応、サーキット ブレーカと過電圧保護機能搭載、3-V ~ 65-V、サージ抑制機能

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653860-Q1 — 車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

F29H850TU — C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 電気機械式ブレーキ (EMB) のリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ