DRV3263-Q1

プレビュー

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 85 Features (x1) PWM, (x3) PWM, Current sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 8 Vs ABS (max) (V) 85 Features (x1) PWM, (x3) PWM, Current sense Amplifier, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 テスト ガイダンス
    • デバイスの周囲温度:-40℃ ~ +150℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 8 ~ 85V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 平均ゲート スイッチング電流 50mA により、400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能
    • 100% PWM デューティ サイクルをサポートし、オーバードライブ電源を生成するトリクル チャージ ポンプ
  • カットオフ ドライバ
    • 複数のトポロジで N チャネル MOSFET カットオフ スイッチを駆動
    • 2 つの SPI 制御可能チャネル (DRV3263A) または
    • 1 チャネル、SPI または HW ピン制御付き (DRV3263B)
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 15 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • プリチャージ領域とプリ放電領域を個別に構成可能
    • 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
    • 8 レベルの可変ゲイン
  • SPI ベースの詳細な構成と診断機能を備え、OTP メモリによりデフォルト構成設定を保存
  • DRVOFF 独立のドライバ無効化ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • 保護機能内蔵
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • アナログ内蔵セルフ テスト (ABIST)
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状態インジケータ ピン
  • 車載アプリケーション向けの AEC-Q100 テスト ガイダンス
    • デバイスの周囲温度:-40℃ ~ +150℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供予定
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象
  • 3 相ハーフブリッジ ゲート ドライバ
    • 6 個の N チャネル MOSFET (NMOS) を駆動
    • 8 ~ 85V の広い動作電圧範囲
    • ハイサイド ゲート ドライバのブートストラップ アーキテクチャ
    • 平均ゲート スイッチング電流 50mA により、400nC の MOSFET を 20kHz で駆動可能
    • 100% PWM デューティ サイクルをサポートし、オーバードライブ電源を生成するトリクル チャージ ポンプ
  • カットオフ ドライバ
    • 複数のトポロジで N チャネル MOSFET カットオフ スイッチを駆動
    • 2 つの SPI 制御可能チャネル (DRV3263A) または
    • 1 チャネル、SPI または HW ピン制御付き (DRV3263B)
  • スマート ゲート ドライブ アーキテクチャ
    • 15 レベルで構成可能な最大 1000 / 2000mA (ソース / シンク) のピーク ゲート ドライブ電流
    • プリチャージ領域とプリ放電領域を個別に構成可能
    • 構成可能なソフト シャットダウンにより、過電流シャットダウン時の誘導性電圧スパイクを最小化
  • ローサイド電流検出アンプ
    • 全温度範囲にわたって 1mV 未満の低入力オフセット
    • 8 レベルの可変ゲイン
  • SPI ベースの詳細な構成と診断機能を備え、OTP メモリによりデフォルト構成設定を保存
  • DRVOFF 独立のドライバ無効化ピン
  • 高電圧ウェークアップ ピン (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x、および独立 PWM モード
  • 3.3V および 5V のロジック入力をサポート
  • 保護機能内蔵
    • バッテリおよび電源電圧モニタ
    • MOSFET VDS および Rsense 過電流監視
    • MOSFET VGS ゲート フォルト監視
    • アナログ内蔵セルフ テスト (ABIST)
    • デバイス熱警告とシャットダウン
    • フォルト状態インジケータ ピン

DRV3263-Q1 は、車載対応、48V の 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV3263-Q1 は、外付け 12V 電源と統合ブートストラップダイオードを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。トリクル チャージ ポンプにより、ゲート ドライバは 100% の PWM デューティ サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ ゲート駆動電圧を供給します。この電圧は、専用のカットオフ ドライバ ピンを介して制御できます。

DRV3263-Q1 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低く、ゲイン誤差も小さいため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV3263-Q1 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部部品の削減を実現します。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

DRV3263-Q1 は、車載対応、48V の 3 相 BLDC アプリケーション向けの統合スマート ゲート ドライバです。このデバイスには、3 つのハーフ ブリッジ ゲート ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドの N チャネル パワー MOSFET を駆動できます。DRV3263-Q1 は、外付け 12V 電源と統合ブートストラップダイオードを使ってハイサイド MOSFET のために適切なゲート駆動電圧を生成します。トリクル チャージ ポンプにより、ゲート ドライバは 100% の PWM デューティ サイクル制御をサポートし、外部スイッチのオーバードライブ ゲート駆動電圧を供給します。この電圧は、専用のカットオフ ドライバ ピンを介して制御できます。

DRV3263-Q1 は、抵抗によるローサイド電流検出をサポートする、ローサイド電流検出アンプを備えています。アンプのオフセットが低く、ゲイン誤差も小さいため、システムは正確なモーター電流測定を行うことができます。

DRV3263-Q1 に内蔵されている広範な診断機能と保護機能により、堅牢なモーター駆動システムの設計が可能になり、外部部品の削減を実現します。高度に構成可能なデバイス応答により、このデバイスは、さまざまなシステム設計にシームレスに組み込むことができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
DRV3233-Q1 アクティブ 車載、高精度電流センシング機能搭載、12V と 24V の各バッテリ向け、3 相ゲート ドライバ ユニット Automotive, 12V or 24V battery 3-phase gate driver with accurate current sensing

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV3263-Q1 カットオフ ドライバ内蔵、48V バッテリ 3 相ゲート ドライバ ユニット PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/27
アプリケーション・ノート Electromechanical Braking System Functional Safety Design PDF | HTML 2026/10/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8363-Q1EVM — DRV8363-Q1 評価基板

DRV8363-Q1EVM は、BLDC モーター向けの DRV8363-Q1 ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。

この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8363-Q1 デバイスを迅速に評価できます。

ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。このキットを使用するために必須の C2000 LaunchPad (LAUNCHXL-F280049C) は、DRV8363-Q1 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

DRV3263-Q1-DESIGN-TOOL — DRV3263-Q1-DESIGN documentation

Documentation and tools for DRV3263 design support
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DRV3263-Q1-SAFETY-DOCS-DESIGN-TOOL — DRV3263-Q1 functional safety documents

DRV3263_Safety_Manual
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-020106 — 電気機械式ブレーキ (EMB) のリファレンス デザイン

電気機械式ブレーキ (EMB) は、自動車の電動化とインテリジェンスを目的とした新しいタイプのブレーキ技術であり、高度な自動運転のための全体的なコスト削減、迅速な応答、より高精度な操作を実現します。このリファレンス デザインは、EMB 全体の機能設計を示しています。本ガイドでは、ハードウェア設計、ソフトウェア設計、機能安全設計について説明します。電動パワー ステアリング (EPS) は EMB と主要部品が非常に類似しているため、このリファレンス デザインは EPS でも参考にできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ