PMP23421
マルチフェーズ、4 スイッチ、昇降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
PMP23421
概要
このリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ (BBU) アプリケーションで使用する、GaN (窒化ガリウム) ベースのデジタル制御型 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コンバータです。このデザインには 合計 7 個の相があります。6 個の相を並列接続すると、バッテリ放電動作が可能になり、最大 8.1kW の放電電力を供給します。7 番目の相は、バッテリ充電動作に使用します。このコンバータは、VIN (入力電圧) と VOUT (出力電圧) に応じて、降圧、昇降圧、昇圧いずれかのモードで動作し、各モード間で滑らかに遷移します。
特長
- 1 個のマイコンが 7 個の相を同時に制御
- ピーク電流モード制御採用、高速過渡応答
- マルチモード動作:降圧、昇降圧、昇圧
- 各相間で電流バランシングを実施
- 99% のピーク効率
- OCP-V3 (Open Compute Project Version 3) のオープン ラック ベース V3 (Open Rack Base Version 3) が規定する 50V BBU 仕様に準拠
| 出力電圧オプション | PMP23421.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 28.6 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 50 |
| Iout(最大)(V) | 26 |
| 出力電力(W) | 1300 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- 4 Switch |
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMDD0.PDF (180 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDMDD1.PDF (179 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Multi-Phase Four-Switch Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design | PDF | HTML | 2024/10/11 |