バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MMWAVE-STUDIO

第 1 世代パーツ用 mmWave Studio GUI ツール(xWR1243、xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6843、xWR6443)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 02.01.01.00
リリース日: 2020/05/06

MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
IWR1443 — マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1642 — DSP とマイコンを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz ミリ波センサ IWR1843 — DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 76GHz ~ 81GHz 産業用レーダー センサ IWR6443 — マイコンとハードウェア アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843 — 処理機能内蔵シングルチップ 60GHz ~ 64GHz インテリジェント ミリ波センサ IWR6843AOP — 統合型アンテナ オン パッケージ (AoP)、シングルチップ、60GHz ~ 64GHz、インテリジェント ミリ波センサ
車載ミリ波レーダー センサ
AWR1243 — 車載、76GHz ~ 81GHz、高性能 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR1443 — マイコンとハードウェア アクセラレータ内蔵、シングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1642 — DSP とマイコンを統合したシングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR1843 — DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合、シングル チップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサ AWR2243 — 車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) AWR6843 — DSP、マイコン、レーダー アクセラレータを統合したシングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー センサ
ハードウェア開発
評価ボード
AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz ~ 81GHz 高性能車載 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC) の評価基板 AWR1443BOOST — AWR1443 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR1642BOOST — AWR1642 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 AWR1843BOOST — AWR1843 シングルチップ 76GHz ~ 81GHz 車載レーダー センサの評価基板 DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板 IWR1443BOOST — IWR1443 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1642BOOST — IWR1642 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR1843BOOST — IWR1843 シングルチップ、77GHz、ミリ波センサ向けブースタパックの評価基板 IWR6843ISK — IWR6843 長距離アンテナ搭載、シングルチップ、60GHz、ミリ波センサの評価基板 MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム

資料

Release Notes for MMWAVE STUDIO

User Guide for MMWAVE STUDIO

Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO

Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO

Quick start guide for the DCA1000 capture card

リリース情報

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note. This version supports the following device variants - AWR1243 ES3.0 Single-chip/4-chip-Cascade, AWR1443 ES3.0, IWR1443 ES3.0, AWR1642 ES2.0, IWR1642 ES2.0, AWR1843 ES1.0, IWR1843 ES1.0 and IWR6843 ES2.0. For Cascade system, refer to MMWAVE STUDIO Cascade User Guide.