EVMK2GXS

66AK2Gx(K2G) 1GHz 높은 보안 평가 모듈

개요

개발자는 K2G 1GHz 높은 보안 평가 모듈(EVM)을 통해 높은 보안 개발 버전의 66AK2Gx 프로세서 프로그래밍을 평가 및 테스트하고 오디오 및 산업용 실시간 애플리케이션의 보안 부팅 제품 개발을 다음 단계를 가속화할 수 있습니다.  이 EVM은 Linux 및 TI-RTOS 운영 체제 모두의 프로세서 SDK에서 지원되며 EVMK2GX와 동일한 특징과 기능을 지원합니다.

참고:  이 EVM을 구매하고 소프트웨어에 액세스하려면 승인이 필요합니다. "지금 주문하기" 표의 요청 버튼을 사용하여 요청을 제출합니다.

특징
  • 1GHz의 66AK2G12 C66x DSP+ARM A15 프로세서
  • ECC가 탑재된 2GByte DDR3L
  • TPS65911A PMIC
  • 오디오 및 직렬 확장 헤더
  • 프로세서 SDK Linux 및 TI-RTOS 지원

  • 회로 보드
  • 빠른 시작 가이드
  • 보증 고지 인쇄본
  • LCD 브래킷
  • Mini B - 표준 A-Type USB 케이블
  • Micro B - 표준 A-Type USB 케이블
  • USB 어댑터: USB 마이크로 A/B - A 소켓 유형 어댑터
  • 이더넷 케이블
  • 암-암 RS-232 시리얼 케이블(교차 케이블)
  • Micro SD 카드(16GB)
  • SD 카드 리더기
  • 패키징 상자 및 ESD 가방
  • IC ARM Cortex 및 DSP 320비트 마이크로프로세서 BGA625
불포함
  • 오디오 도터카드
  • 전원 공급 장치

AND 게이트
SN74LVC1G11 1채널 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

 

DC/DC 컨버터
LM22675 4.5V~42V, 1A SIMPLE SWITCHER® 벅 컨버터(정밀 활성화 지원) TPS54429E Eco-Mode를 지원하는 7V~18V 입력, 4.5A 동기형 스텝 다운 DCAP2 모드 컨버터 TPS54620 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터

 

HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TPD12S016 휴대용 애플리케이션용 밸류 라인 HDMI 컴패니언 칩

 

MOSFET
CSD87330Q3D 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 3mm x 3mm 전원 블록, 20A

 

USB 전원 스위치 및 충전 포트 컨트롤러
TPS2051B 0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

 

리셋 및 워치독 IC
TPS3808 프로그래머블 지연 및 수동 리셋을 지원하는 낮은 정동작 전류 통제기

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650006 듀얼 LDO 및 SVS 전원 관리 IC(PMIC)를 지원하는 2.25MHz 스텝다운 컨버터 TPS65911 DC/DC 4개, LDO 9개, RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

 

부하 스위치
TPS22913 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 60mΩ 부하 스위치

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP3985 바이패스 및 활성화를 지원하는 150mA, 저손실 전압 레귤레이터 TLV707 200mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS717 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS796 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

 

오디오 및 레이더 DSP SoC
66AK2G12 고성능 멀티코어 DSP+Arm -1x Arm A15 코어, 1x C66x DSP 코어

 

오디오 코덱
TLV320AIC3106 저전력 스테레오 코덱, 입력 10개, 출력 7개, 헤드폰 증폭기 및 고급 디지털 효과

 

정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC8550 16비트, 초저 글리치 전압 출력 DAC

 

직렬 전압 레퍼런스
REF50 저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

 

클록 생성기
CDCM6208 2:8 초저전력, 저지터 클록 제너레이터

 

핫 스왑 컨트롤러
LM5060 5.5V~65V 고압측 보호 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G) 1GHz 높은 보안 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

EVMK2GXS 66AK2Gx(K2G) 1GHz 높은 보안 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
17개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023. 2. 24
인증서 EVMK2GXS EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
설계 가이드 DDR ECC Reference Design to Improve Memory Reliability in 66AK2Gx-Based Systems (Rev. B) 2018. 6. 12
설계 가이드 PCI-Express PCB Design Considerations for the K2Gx GP EVM Design Guide (Rev. A) 2018. 6. 12
설계 가이드 66AK2Gx DSP + ARM Processor Power Solution Reference Design (Rev. A) 2018. 6. 12
설계 가이드 66AK2G2x DSP + Arm Processor Audio Processing Design Guide (Rev. A) 2018. 5. 17
애플리케이션 노트 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2018. 3. 14
사용 설명서 K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017. 9. 20
추가 자료 K2Gx High Secure (HS) Evaluation Module (EVMK2GXS) Quick Start Guide 2017. 9. 15
백서 Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 2017. 8. 28
백서 Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 2017. 8. 2
추가 자료 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017. 7. 27
백서 Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 2017. 5. 9
추가 자료 K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2017. 2. 2
애플리케이션 노트 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2016. 11. 16
추가 자료 K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 2016. 3. 14
백서 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016. 2. 23

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
AUDK2G 66AK2Gx(K2G) 오디오 부속 카드

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDEP-0088 음성 기반 애플리케이션을 위한 오디오 전처리 시스템 레퍼런스 디자인 TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 전원 솔루션 레퍼런스 디자인 TIDEP0068 K2G 범용 EVM(GP EVM)을 위한 PCI Express PCB 설계 고려 사항 레퍼런스 디자인 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 프로세서 오디오 프로세싱 레퍼런스 디자인 TIDEP0070 66AK2Gx 기반 시스템의 메모리 안정성 향상을 위한 DDR ECC 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ IDE(통합 개발 환경)
소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 66AK2Gx 프로세서용 프로세서 SDK - Linux 및 TI-RTOS 지원

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
CLOCKTREETOOL Sitara, 오토모티브, 비전 분석 및 디지털 신호 프로세서용 클록 트리 툴