TIDA-00649

TIDA-00649

설계 파일

개요

TIDA-00649 레퍼런스 설계는 4mA~20mA 루프 전원 시스템에서 에너지 하베스팅을 구현함을 보여줍니다. 이 설계는 루프에서 에너지를 수거하고 조정된 출력 전압을 생성하는 기존 설치에 간단하게 삽입할 수 있습니다. 또한 회로는 실제 루프 전류 값을 나타내는 아날로그 출력을 제공합니다. 삽입 손실은 400mV까지 낮아질 수 있으며, 최대 2.85V까지 높여 더 높은 출력 전력 수준을 지원할 수도 있습니다. 이러한 모든 기능은 무선 어댑터(WirelessHART®, Bluetooth® 저에너지(BLE) 등), 표시등, 디스플레이, HMI(Human Machine Interface) 등에 전원을 공급하여 기존 4mA~20mA 루프 전원 시스템을 원활하게 업그레이드할 수 있도록 합니다.

특징
  • 삽입 손실 최소화
    • - 0.4V~2.85V, 선택 가능
    • - 전압 마진에 따라 조정 가능
    •    루프 및 요구되는 출력 전력에서
  • 1.8V~3.8V의 조정 가능한 출력 전압
  • 15mA 피크 펄스 출력 전류
  • 루프 전류 감지
    • 아날로그 출력 100mV/mA
    • 액티브 10kHz 저역 필터
  • 역방향 극성 보호
  • IEC 61000-4-5에 따라 서지를 견디도록 설계, ±1kV, 40Ω
  • 테스트 및 평가를 위한 유연한 구성
출력 전압 옵션 TIDA-00649.1
입력 전압(최소)(V) .4
입력 전압(최대)(V) 2.85
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) .015
출력 전력(W) .0495
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost^Buck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCF6A.PDF (1562 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRP22.PDF (319 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRP21.PDF (142 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRP24.ZIP (840 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCZ9.ZIP (530 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRP23.PDF (1683 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRP20.PDF (569 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A3160 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 충전기 IC

BQ25570 — 부스트 충전기 및 나노파워 벅 컨버터를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV341A — 셧다운을 지원하는 싱글, 5.5V, 2.2MHz, 1.25mV 오프셋 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4-mA to 20-mA Loop Energy Harvester Reference Design (Rev. A) 2017. 2. 7
백서 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019. 4. 10
아날로그 디자인 학술지 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016. 10. 24
아날로그 디자인 학술지 Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 2016. 4. 26

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00242 — 슈퍼캡을 사용한 태양에너지 수확기 레퍼런스 디자인 TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDA-00588 — 에너지 하베스터 부스터팩 레퍼런스 디자인 TIDA-00616 — 브러시드 DC 모터 컨트롤을 위한 에너지 하베스팅 런치패드 부스터팩 레퍼런스 디자인 TIDM-WLMOTORMONITOR — 무선 모터 모니터 레퍼런스 디자인