TIDA-01572

TIDA-01572

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 PC 애플리케이션에 사용할 수 있는 고성능 스테레오 오디오 서브시스템을 제공합니다. 4.5V~16V의 단일 전원으로 작동하며, 탁월한 잡음 및 왜곡 성능을 제공하며 WCSP 및 QFN 패키지 모두로 제공되는 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기인 TAS2770을 갖추고 있습니다. 또한 이 설계에는 각각 필요한 3.3V 및 1.8V 시스템 레일을 생성하는 저손실 고정 전압 레귤레이터인 TL760M33TPS73618이 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계의 다용도 디지털 입력 인터페이스는 다양한 입력 형식을 지원하며 전압 및 전류 감지, 공급 전압(VBAT) 및 온도에 대한 출력 데이터를 제공합니다. 또한 레퍼런스 설계에는 여러 입력 소스를 디지털 입력에 사용할 수 있는 멀티플렉싱이 포함되어 있습니다. TAS2770에는 VBAT를 추적하여 원하는 대로 출력 전압을 제한할 수 있는 자동 게인 컨트롤러도 통합되어 있습니다. 이 기능은 랩탑 및 태블릿과 같이 배터리 구동 애플리케이션의 배터리 수명을 연장하고 시스템 수준의 전압 강하를 방지합니다. 여러 TAS2770 장치에서 칩 간 리미터 정렬을 구성하여 공유된 디지털 출력을 통해 리미터 작동을 조정할 수 있습니다. 따라서 전체 시스템이 항상 유사한 게인 수준을 유지하여 최고의 청취 환경을 제공할 수 있습니다.

특징
  • 스테레오 또는 모노 평가 모드
  • USB 입력
  • IV 감지 평가 모드
  • 스피커 보호 평가를 위한 TAS2559YZEVM에 대한 인터페이스
  • TAS2770 애드인 PurePath Console 3에 액세스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDP1.PDF (4039 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRW53.PDF (469 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRW52.PDF (74 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRW55.ZIP (2935 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEM8.ZIP (1650 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRW54.PDF (2766 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRW51.PDF (634 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC2G665V, 1:1(SPST), 2채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCE9132.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS620852x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

TCA9406내부 풀업 저항을 지원하는 2비트 양방향 1MHz I2C/SMBus 전압 레벨 트랜스레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TL760M33-Q1오토모티브 500mA, 26V, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS736역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G07오픈 드레인 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
PC 및 노트북 오디오 증폭기

TAS2770스피커 보호용 I/V 감지를 지원하는 20W, 디지털 입력, 4.5V~18V 스마트 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CB3Q32573.3V, 2:1(SPDT), 4채널 범용 FET 버스 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1574전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3897능동 고압, 오픈 드레인 출력을 지원하는 싱글 채널, 초소형, 조정 가능 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC2T244듀얼 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T7744비트 듀얼 공급 버스 트랜시버(구성 가능한 전압 수준 변환 및 3상 출력 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LV1T126단일 전원 공급, 3상 출력 내장 싱글 버퍼 게이트(능동 고압측 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TAS2770EVM-STEREO — Stereo Evaluation Module of the TAS2770 Digital Input, Class-D, IV Sense Audio Amplifier

이 레퍼런스 설계는 PC 애플리케이션에 사용할 수 있는 고성능 스테레오 오디오 서브시스템을 제공합니다. 4.5V~16V의 단일 전원으로 작동하며, 탁월한 잡음 및 왜곡 성능을 제공하며 WCSP 및 QFN 패키지 모두로 제공되는 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기인 TAS2770을 갖추고 있습니다. 또한 이 설계에는 각각 필요한 3.3V 및 1.8V 시스템 레일을 생성하는 저손실 고정 전압 레귤레이터인 TL760M33TPS73618이 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계의 다용도 디지털 입력 인터페이스는 다양한 입력 형식을 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01572 디지털 입력, 클래스 D, IV 감지 오디오 증폭기의 스테레오 평가 모듈 레퍼런스 디자인
요청

TAS2770EVM-STEREO Stereo Evaluation Module of the TAS2770 Digital Input, Class-D, IV Sense Audio Amplifier

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01572 디지털 입력, 클래스 D, IV 감지 오디오 증폭기의 스테레오 평가 모듈 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Stereo Audio Subsystem Reference Design 2018. 4. 20