TIDA-01633

TIDA-01633

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 소형 폼 팩터, 2채널 구성 가능 아날로그 전압 및 전류 출력 모듈을 구현합니다. 통합 산업용 출력 드라이버: XTR305는 패시브 부품과 함께 여러 연산 증폭기를 사용하는 것에 비해 소형 크기를 제공합니다. 출력은 C2000™ MCU와 같은 호스트 MCU를 통해 ± 10V 또는 4mA~20mA로 프로그래밍하거나 점퍼를 사용하여 수동으로 구성할 수 있습니다. 오류 플래그 및 출력 부하 모니터링 기능을 통해 견고한 설계를 구현할 수 있습니다. 동일한 채널을 ± 10V 또는 4mA~20mA의 아날로그 입력으로도 구성할 수 있습니다. 이 인터페이스는 C2000 LaunchPad™ 개발 키트에 적합합니다.

특징
  • 단일 종단 프로그래머블 아날로그 전압/전류 출력 또는 전압 입력 2개
  • 정확한 +/-10V 전압 및 0~20mA 전류 출력, -40C~85C의 온도 범위에서 일반 보정 오류 0.1% 미만
  • 일반 보정 오류가 1% 미만인 +/-10V 아날로그 입력입니다. 4~20mA 전류 입력은 외부 500Ω 저항을 사용하여 전압으로 변환해야 합니다.
  • 보호, 진단 및 모니터링 기능:
    • MCU 피드백을 지원하는 단락 및 개방 회로 오류 감지를 통해 강력한 단락 전류 제한 출력
    • 출력 부하 모니터링으로 예측형 유지 보수 지원
  • 높은 EMC 내성: 기준 A에서 4kV ESD, 2kV EFT 및 1kV 서지에 대한 IEC61800-3 EMC 내성 요구 사항 충족
  • 호스트 MCU 인터페이스는 아날로그 DAC 입력 신호 및 PWM 입력 신호를 모두 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE87.PDF (2758 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWN6.PDF (213 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWN5.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWN8.ZIP (1165 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCER9.ZIP (529 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWN7.PDF (1149 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWN4.PDF (613 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR305 — 산업용 아날로그 전류-전압 출력 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZM23601 — 36V, 1A 스텝다운 DC-DC 전원 모듈(3.8mm × 3mm 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS1400 — 14V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

이 레퍼런스 설계는 AC 인버터 및 서보 드라이브를 위한 소형 폼 팩터, 2채널 구성 가능 아날로그 전압 및 전류 출력 모듈을 구현합니다. 통합 산업용 출력 드라이버: XTR305는 패시브 부품과 함께 여러 연산 증폭기를 사용하는 것에 비해 소형 크기를 제공합니다. 출력은 C2000™ MCU와 같은 호스트 MCU를 통해 ± 10V 또는 4mA~20mA로 프로그래밍하거나 점퍼를 사용하여 수동으로 구성할 수 있습니다. 오류 플래그 및 출력 부하 모니터링 기능을 통해 견고한 설계를 구현할 수 있습니다. 동일한 채널을 ± 10V 또는 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010025 — 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계 TIDA-010026 — EnDat2.2 절대 인코더용 강력한 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01401 — 절대 인코더용 높은 EMC 내성 RS-485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01540 — 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01541 — 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계 TIDA-01629 — 서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-01630 — Tamagawa 인코더용 높은 EMC 내성 RS485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01633 — AC/서보 드라이브를 위한 초소형 프로그래머블 4~20mA 및 +/-10V 아날로그 출력 레퍼런스 설계 TIDA-020001 — 차량용 144존 로컬 조광 백라이트 레퍼런스 설계 TIDA-060001 — SunSpec 급속 셧다운 전송 및 수신 레퍼런스 설계 TIDM-02007 — 단일 MCU에서 빠른 전류 루프(FCL) 및 SFRA를 사용하는 듀얼 축 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDM-1008 — C2000 MCU용 EnDat 2.2 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1010 — C2000 MCU용 BiSS-C 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1011 — C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010025 — 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계 TIDA-010026 — EnDat2.2 절대 인코더용 강력한 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01401 — 절대 인코더용 높은 EMC 내성 RS-485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01540 — 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01541 — 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계 TIDA-01629 — 서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-01630 — Tamagawa 인코더용 높은 EMC 내성 RS485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01633 — AC/서보 드라이브를 위한 초소형 프로그래머블 4~20mA 및 +/-10V 아날로그 출력 레퍼런스 설계 TIDA-020001 — 차량용 144존 로컬 조광 백라이트 레퍼런스 설계 TIDA-060001 — SunSpec 급속 셧다운 전송 및 수신 레퍼런스 설계 TIDM-02007 — 단일 MCU에서 빠른 전류 루프(FCL) 및 SFRA를 사용하는 듀얼 축 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDM-1008 — C2000 MCU용 EnDat 2.2 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1010 — C2000 MCU용 BiSS-C 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1011 — C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 모델

TIDA-01633 Simulation

TIDM035.ZIP (36 KB) - TINA-TI 레퍼런스 설계
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01633 — AC/서보 드라이브를 위한 초소형 프로그래머블 4~20mA 및 +/-10V 아날로그 출력 레퍼런스 설계

TIDA-01633 Simulation

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2018. 7. 6
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01633 — AC/서보 드라이브를 위한 초소형 프로그래머블 4~20mA 및 +/-10V 아날로그 출력 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Compact Programmable 4-mA to 20-mA and ±10-V Analog Output Reference Design 2018. 7. 2