TIDA-01630

Tamagawa 인코더용 높은 EMC 내성 RS485 인터페이스 레퍼런스 설계

TIDA-01630

설계 파일

개요

EMC 내성, 특히 인버터 스위칭 잡음에 대한 내성은 산업용 드라이브의 인코더 피드백 시스템을 배치하는 데 중요합니다. 이 설계는 Tamagawa™, EnDat 2.2, BiSS® 등과 같은 드라이브 및 인코더 모두에 사용할 수 있는 높은 EMC 내성의 RS485 트랜시버 솔루션을 보여줍니다. 이 설계는 5V의 넓은 입력 전압을 지원합니다. 3.3V 로직 I/O 신호와 3.3V 전원 공급 장치를 지원하는 커넥터를 사용하면 호스트 프로세서와 직접 인터페이싱하여 마스터 프로토콜을 실행하고 프로세서에 전원을 공급할 수 있습니다. 선택한 인코더의 전원 공급 범위를 충족하기 위해 이 설계에서는 Vin과 동일한 출력 전압을 인코더에 공급합니다. 이 설계의 전원 공급 장치는 케이블 단락 시 손상을 방지하기 위해 선택한 인코더의 전압 범위에 따라 과전압 및 단락에 대한 보호 기능을 제공합니다. 이 설계는 Tamagawa 인코더를 사용하여 최대 50m의 케이블 길이에 대해 테스트되었습니다.

특징
  • 최대 50Mbps의 보 레이트와 IEC61000-4-4에 대한 향상된 EMC 내성을 제공하는 5V 반이중 RS485 트랜시버
  • 하드웨어에서 Tamagawa와 같은 2회선 인터페이스 표준 또는 EnDat2.2, BiSS와 같은 4회선 RS485 인터페이스 표준 지원
  • 16kV IEC-ESD 및 4kV EFT를 지원하는 5V 전공급 반이중 RS485 트랜시버 THVD1550을 통해 외부 ESD 부품 불필요
  • 시스템 테스트에서 검증된 다른 업계 표준 RS485 트랜시버와 비교 시 IEC61000-4-4 전기적 빠른 과도에 대한 최고의 내성 달성
  • 차폐 케이블을 사용하는 인코더와 함께 애플리케이션에 사용할 때 TVS 다이오드와 같은 추가 보호 장치 없이 가변 속도 드라이브에 대한 IEC61800-3 EMC 내성을 충족하도록 설계됨
  • C2000™ MCU로 Tamagawa를 쉽게 평가할 수 있도록 TI LaunchPad™ 개발 키트와 호환되는 커넥터가 있는 BoosterPack™ 플러그 인 모듈 폼 팩터 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE61.PDF (2443 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVX6.PDF (276 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVX5.PDF (149 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVX8.ZIP (1453 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEK7.ZIP (1576 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVX7.PDF (1307 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVX4.PDF (504 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS612402.3V~5.5V 입력 범위, 3.5MHz 고정 주파수 450mA 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62162DCS-Control™을 지원하는 3V~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22810조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 18V, 3A, 79mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

THVD1550±18kV IEC ESD 보호를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74LVC2T45구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 2비트 듀얼 공급 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

EMC 내성, 특히 인버터 스위칭 잡음에 대한 내성은 산업용 드라이브의 인코더 피드백 시스템을 배치하는 데 중요합니다. 이 설계는 Tamagawa™, EnDat 2.2, BiSS® 등과 같은 드라이브 및 인코더 모두에 사용할 수 있는 높은 EMC 내성의 RS485 트랜시버 솔루션을 보여줍니다. 이 설계는 5V의 넓은 입력 전압을 지원합니다. 3.3V 로직 I/O 신호와 3.3V 전원 공급 장치를 지원하는 커넥터를 사용하면 호스트 프로세서와 직접 인터페이싱하여 마스터 프로토콜을 실행하고 프로세서에 전원을 공급할 수 있습니다. (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010025 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계 TIDA-010026 EnDat2.2 절대 인코더용 강력한 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01401 절대 인코더용 높은 EMC 내성 RS-485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01540 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01541 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계 TIDA-01629 서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-01630 Tamagawa 인코더용 높은 EMC 내성 RS485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01633 AC/서보 드라이브를 위한 초소형 프로그래머블 4~20mA 및 +/-10V 아날로그 출력 레퍼런스 설계 TIDA-020001 차량용 144존 로컬 조광 백라이트 레퍼런스 설계 TIDA-060001 SunSpec 급속 셧다운 전송 및 수신 레퍼런스 설계 TIDM-02007 단일 MCU에서 빠른 전류 루프(FCL) 및 SFRA를 사용하는 듀얼 축 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDM-1008 C2000 MCU용 EnDat 2.2 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1010 C2000 MCU용 BiSS-C 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1011 C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010025 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계 TIDA-010026 EnDat2.2 절대 인코더용 강력한 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01401 절대 인코더용 높은 EMC 내성 RS-485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01540 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01541 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계 TIDA-01629 서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-01630 Tamagawa 인코더용 높은 EMC 내성 RS485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01633 AC/서보 드라이브를 위한 초소형 프로그래머블 4~20mA 및 +/-10V 아날로그 출력 레퍼런스 설계 TIDA-020001 차량용 144존 로컬 조광 백라이트 레퍼런스 설계 TIDA-060001 SunSpec 급속 셧다운 전송 및 수신 레퍼런스 설계 TIDM-02007 단일 MCU에서 빠른 전류 루프(FCL) 및 SFRA를 사용하는 듀얼 축 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDM-1008 C2000 MCU용 EnDat 2.2 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1010 C2000 MCU용 BiSS-C 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1011 C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High EMC Immunity RS485 Interface Reference Design 2018. 2. 9

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
CONTROLSUITE controlSUITE™ 소프트웨어 제품군 C2000 ™ 마이크로컨트롤러용 소프트웨어 및 개발 툴