TIDA-01540

데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계

TIDA-01540

설계 파일

개요

TIDA-01540 레퍼런스 설계는 시스템 비용을 절감하고 강화 절연 10kW 3상 인버터를 위한 소형 설계를 지원합니다. 단일 패키지에 이중 게이트 드라이버를 사용하고 부트스트랩 구성으로 게이트 드라이브 전원 공급 장치에 부동 전압을 생성하여 시스템 비용을 낮추고 소형 폼 팩터를 구현할 수 있습니다. 이중 게이트 드라이버 UCC21520에는 저항 옵션으로 구성 가능한 데드 타임 삽입 기능이 내장되어 있습니다. 고유한 데드 타임 삽입은 입력 PWM 신호의 중첩으로 인한 슛스루로부터 3상 인버터를 보호합니다. 과부하, 단락, 접지 오류, DC 버스 저전압 및 과전압, IGBT 모듈 과열에 대한 보호 기능을 하드웨어에 구현하여 시스템 안정성이 향상됩니다.

특징
  • 최대 정격 10kW의 200V~690V AC 드라이버에 적합한 강화 절연 인버터
  • 강화 절연 하프 브리지 게이트 드라이버는 전파 지연 정합이 우수하여 데드 타임을 줄일 수 있습니다(왜곡 감소 및 전력 손실 감소).
  • 통합 인터록, 데드 타임 및 삽입으로 PWM 입력 신호가 겹칠 때 IGBT를 보호(프로그래밍 가능 데드 타임)
  • STO 및 1차측 로직 고장에 대한 고장 안전 조치는 고압측 및 저압측 게이트 드라이브 출력을 동시에 차단하는 비활성화 신호를 통해 IGBT에 대한 신뢰성을 높입니다.
  • UCC21520은 스위칭 과도 현상에 대한 높은 견고성을 위해 높은 CMTI(100kV/µs)를 제공합니다.
  • UCC21520은 5ns보다 짧은 입력 펄스 및 잡음 과도 현상을 거부하여 IGBT의 잘못된 턴온 또는 턴오프를 방지합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDJ9.PDF (782 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRU28.PDF (538 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRU27.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRU30A.ZIP (4705 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE53.ZIP (440 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRU29.PDF (3057 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRU26A.PDF (590 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLC372듀얼 범용 LinCMOS™ 차동 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1301전류 감지를 위한 ±250mV 입력 정밀 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC13112V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21520비활성화, 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 강화, 4A/6A 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21540비활성화, 프로그래머블 데드 타임을 지원하는 강화, 4A/6A, 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117800mA, 15V, 선형 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74LVC1G10단일 3입력, 1.65V~5.5V NAND 게이트

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF20333.3V Vref, 낮은 드리프트, 저전력, 듀얼 출력 Vref 및 Vref/2 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

TIDA-01540 레퍼런스 설계는 시스템 비용을 절감하고 강화 절연 10kW 3상 인버터를 위한 소형 설계를 지원합니다. 단일 패키지에 이중 게이트 드라이버를 사용하고 부트스트랩 구성으로 게이트 드라이브 전원 공급 장치에 부동 전압을 생성하여 시스템 비용을 낮추고 소형 폼 팩터를 구현할 수 있습니다. 이중 게이트 드라이버 UCC21520에는 저항 옵션으로 구성 가능한 데드 타임 삽입 기능이 내장되어 있습니다. 고유한 데드 타임 삽입은 입력 PWM 신호의 중첩으로 인한 슛스루로부터 3상 인버터를 보호합니다. 과부하, 단락, 접지 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010025 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계 TIDA-010026 EnDat2.2 절대 인코더용 강력한 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01401 절대 인코더용 높은 EMC 내성 RS-485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01540 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01541 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계 TIDA-01629 서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-01630 Tamagawa 인코더용 높은 EMC 내성 RS485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01633 AC/서보 드라이브를 위한 초소형 프로그래머블 4~20mA 및 +/-10V 아날로그 출력 레퍼런스 설계 TIDA-020001 차량용 144존 로컬 조광 백라이트 레퍼런스 설계 TIDA-060001 SunSpec 급속 셧다운 전송 및 수신 레퍼런스 설계 TIDM-02007 단일 MCU에서 빠른 전류 루프(FCL) 및 SFRA를 사용하는 듀얼 축 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDM-1008 C2000 MCU용 EnDat 2.2 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1010 C2000 MCU용 BiSS-C 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1011 C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010025 옵토 에뮬레이트 입력 게이트 드라이버를 갖춘 200~480 VAC 드라이브를 위한 3상 인버터 게이트 레퍼런스 설계 TIDA-010026 EnDat2.2 절대 인코더용 강력한 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01401 절대 인코더용 높은 EMC 내성 RS-485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01540 데드 타임 삽입이 내장된 게이트 드라이버를 사용하는 3상 인버터 레퍼런스 설계 TIDA-01541 3상 인버터를 위한 고대역폭 위상 전류 및 DC 링크 전압 감지 레퍼런스 설계 TIDA-01629 서보 드라이브용 스마트 게이트 드라이버를 지원하는 48V/500W 3상 인버터 레퍼런스 디자인 TIDA-01630 Tamagawa 인코더용 높은 EMC 내성 RS485 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDA-01633 AC/서보 드라이브를 위한 초소형 프로그래머블 4~20mA 및 +/-10V 아날로그 출력 레퍼런스 설계 TIDA-020001 차량용 144존 로컬 조광 백라이트 레퍼런스 설계 TIDA-060001 SunSpec 급속 셧다운 전송 및 수신 레퍼런스 설계 TIDM-02007 단일 MCU에서 빠른 전류 루프(FCL) 및 SFRA를 사용하는 듀얼 축 모터 드라이브 레퍼런스 설계 TIDM-1008 C2000 MCU용 EnDat 2.2 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1010 C2000 MCU용 BiSS-C 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계 TIDM-1011 C2000 MCU용 Tamagawa T 형식 절대 인코더 마스터 인터페이스 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3-Phase Inverter Ref Design Using Gate Driver With Built-in Dead Time Insertion 2017. 12. 6
애플리케이션 노트 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019. 6. 28

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00366 전류, 전압 및 온도 보호 기능을 갖춘 강화 절연 3상 인버터용 레퍼런스 설계