TIDA-020079

TIDA-020079

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전력 분배, 부하 작동 및 차량 내 네트워킹을 비롯한 차세대 영역 제어 모듈의 주요 기능을 보여줍니다. 이 설계는 기능 안전 호환 PMIC 및 MCU(마이크로컨트롤러) 설계, 이상적인 다이오드 컨트롤러를 사용한 중복 전원 공급 장치 관리, 안전한 전력 분배를 위한 스마트 eFuse를 강조합니다. 또한 이 설계는 고압측 드라이버, 모터 드라이버, 구성 가능한 드라이버, 클래스 D 오디오 증폭기와 같은 구역 제어 모듈에서 예상되는 부하 작동을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 구역 레퍼런스 설계는 이더넷, CAN 및 LIN과 같은 다양한 통신 프로토콜을 보여주며 이더넷 AVB, 10BASE-T1 및 CAN FD 조명과 같은 차량 네트워킹 기술의 새로운 추세를 지원합니다.

특징
  • 다음 하드웨어 프로토콜을 구현하여 이더넷 링 토폴로지를 최적화하는 이더넷 스위치가 통합된 MCU: 802.1Qav, 802.1Qbv, 802.1cb(부분), 1588 TE 및 802.1Q ALE
  • 이더넷 PHY 하드웨어 타임 스탬핑 및 통합 미디어 클록 조정을 지원하는 AVB 이더넷 오디오 지원
  • 시스템 림프 홈 모드(LHM) 기능을 갖춘 ASIL D 등급 MCU 및 PMIC
  • 이더넷, CAN, LIN, 스마트 eFuse 및 MSDI 오프보드 스위치 입력을 지원하는 저전력 모드
  • 최적화된 마이크로컨트롤러 GPIO:
    • 스마트 eFuse 및 모터 드라이버의 SPI 데이지 체인
    • SPI 및 I2C IO 확장기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFB5A.PDF (2743 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SPVA042.PDF (1858 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBZ9.PDF (242 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRC01.ZIP (26157 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC931.ZIP (8953 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRC00.PDF (28073 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBZ8.PDF (3385 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

AM263P2-Q1 — 실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 차량용 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

AM263P4-Q1 — 실시간 제어 및 패키지 내 플래시를 갖춘 차량용 400MHz 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU

데이터 시트: PDF | HTML
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

DRV8245-Q1 — 통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 38V, 6A H 브리지 모터 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TG721S-Q1 — TC-10, 802.1AS, 고급 TSN 및 AVB 기능을 지원하는 차량용 1000BASE-T1 이더넷 PHY

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS4HC120-Q1 — 저전력 모드를 지원하는 오토모티브, 4채널 120mΩ 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS653860-Q1 — 안전 관련 애플리케이션을 위한 오토모티브 2.3V~36V, 2.8A 전력 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 스위치 감지 인터페이스(MSDI) IC

TIC12400-Q1 — 오토모티브 35-V 다중 스위치 감지 인터페이스(MSDI)(SPI 및 통합 ADC 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
스마트 eFuse 고압측 스위치

TPS2HCS08-Q1 — I2T 와이어 보호, 저 IQ 모드 및 SPI를 지원하는 차량용, 듀얼 채널 8.9mΩ 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
스마트 eFuse 고압측 스위치

TPS2HCS10-Q1 — I2T 와이어 보호, 저 IQ 모드 및 SPI를 지원하는 차량용, 듀얼 채널 11.3mΩ 스마트 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리

TIDA-020079-FW — Zone Reference Design

Design files for TIDA-020079 Zone Reference Design
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-020079 — 구역 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Zone Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026. 1. 2