WL1837MODCOM8I

WL1837MODCOM8I

지금 주문하기

개요

TI WiLink™ 8 module family The WL1837MODCOM8I is one of the two evaluation boards for the TI WiLink™ 8 combo module family. For designs requiring performance in the 2.4 GHz band only, see the WL1835MODCOM8.

The WL1837MODCOM8I, which is compatible with many processors including TI’s Sitara™ processors, easily enables customers to add both Wi-Fi® and Bluetooth® to home and building automation, smart energy, gateways, wireless audio, enterprise, wearables and many more industrial and Internet of Things (IoT) applications. TI’s WiLink 8 modules are certified and offer high throughput and extended range along with Wi-Fi and Bluetooth coexistence in a power-optimized design. Drivers for the Linux and Android high-level operating systems (HLOSs) are available free of charge from TI for the Sitara AM335x microprocessor (Linux and Android version restrictions apply).

특징
  • WLAN, Bluetooth, Bluetooth Low Energy on a module board
  • 100-pin board card
  • Dimension 76.0 mm(L) x 31.0 mm(W)
  • WLAN 2.4 & 5 GHz SISO (20- and 40- MHz channels), 2.4 GHz MIMO (20-MHz channels)
  • Support for Bluetooth & BLE dual mode
  • Seamless integration with TI Sitara and other application processors
  • Design for TI AM335x general-purpose EVM
  • Shared HCI transport for Bluetooth and BLE over UART and SDIO for WLAN
  • WiFi/Bluetooth single antenna co-existence
  • Built-in chip antenna
  • Optional U.FL RF connector for external 2.4-GHz band antenna
  • Direct connection to battery using external switching mode power supply supporting 4.8-V to 2.9-V
  • VIO in the 1.8V domain
Wi-Fi 제품
WL1801MOD — WiLink™ 8 싱글 밴드 Wi-Fi® 모듈 WL1805MOD — WiLink™ 8 싱글 밴드, 2x2 MIMO Wi-Fi® 모듈 WL1807MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831MOD — WiLink™ 8 산업용 Wi-Fi, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈 WL1837MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM3351 — Sitara 프로세서: ARM Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이 AM3352 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 1Gb 이더넷, 디스플레이, CAN AM3356 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3359 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 듀얼 밴드 2.4 및 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-WL1837MODCOM8I — WiLink™ 모듈의 2.4 및 5GHz 듀얼 밴드 Wi-Fi® + Bluetooth® 안테나 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 듀얼 밴드 2.4 및 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-WL1837MODCOM8I — WiLink™ 모듈의 2.4 및 5GHz 듀얼 밴드 Wi-Fi® + Bluetooth® 안테나 설계
인증

WL18XX-REPORTS — Reports: WL18XX Regulatory Certification Reports

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
Wi-Fi 제품
WL1801MOD — WiLink™ 8 싱글 밴드 Wi-Fi® 모듈 WL1805MOD — WiLink™ 8 싱글 밴드, 2x2 MIMO Wi-Fi® 모듈 WL1807MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831MOD — WiLink™ 8 산업용 Wi-Fi, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈 WL1835MOD — WiLink™ 8 단일 대역 콤보 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈 WL1837MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈
하드웨어 개발
도터 카드
WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 모듈 2.4GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈 WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 듀얼 밴드 2.4 및 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈

WL18XX-REPORTS — Reports: WL18XX Regulatory Certification Reports

close
버전: 5.20.00.00
출시 날짜: 2021. 4. 14
제품
Wi-Fi 제품
WL1801MOD — WiLink™ 8 싱글 밴드 Wi-Fi® 모듈 WL1805MOD — WiLink™ 8 싱글 밴드, 2x2 MIMO Wi-Fi® 모듈 WL1807MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역 콤보, 2x2 MIMO Wi-Fi 모듈 WL1831MOD — WiLink™ 8 산업용 Wi-Fi, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈 WL1835MOD — WiLink™ 8 단일 대역 콤보 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈 WL1837MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈
하드웨어 개발
도터 카드
WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 모듈 2.4GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈 WL1837MODCOM8I — WiLink™ 8 듀얼 밴드 2.4 및 5GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈

문서

WL18MODGB Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

WL18MODGI Module Certification Reports; See Release Notes for supported regions and expiration dates

Link to WL18x7MOD AP DFS Reference Only Cerification Reports

Link to WL18MODCOM8B Reference Only Certification Reports

Link to WL18MODCOM8I Reference Only Certification Reports

출시 정보

This page provides access to the WL18xx certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only.

새 소식

  • Updated CE Reports for all WiLink Modules
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide WL1837MODCOM8I WLAN MIMO and BT Module EVB for TI Sitara Platform (Rev. E) PDF | HTML 2023. 11. 7
인증서 WL1837MODCOM8I EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 2021. 3. 3
애플리케이션 노트 WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015. 6. 29

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 모듈 2.4GHz Wi-Fi® + Bluetooth® COM8 평가 모듈
평가 보드
TMDXEVM3358 — AM335x 평가 모듈

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDC-WL1835MODCOM8B — WiLink™ 1835 모듈의 2.4 및 WiFi® + Bluetooth® 인증 안테나 설계 TIDC-WL1837MODCOM8I — WiLink™ 모듈의 2.4 및 5GHz 듀얼 밴드 Wi-Fi® + Bluetooth® 안테나 설계

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON — WL18xx 및 CC256x를 지원하는 AM335x EVM, AM437x EVM and BeagleBone용 TI Bluetooth Linux 애드온 WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8개의 독점 Wi-Fi 드라이버 – QNX, WinCE, Nucleus RTOS 기준 WILINK8-WIFI-NLCP — Linux OS용 WiLink™ 8 Wi-Fi 드라이버 WL18XX-BT-SP — WL18xx용 Bluetooth 서비스 팩
소프트웨어 개발 키트(SDK)
ANDROIDSDK-SITARA — Sitara 마이크로프로세서용 Android 개발 키트 LINUXEZSDK-SITARA — Sitara™ 프로세서용 EZSDK(Linux EZ 소프트웨어 개발 키트)