PMP22650

GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인

PMP22650

설계 파일

개요

PMP22650 레퍼런스 설계는 6.6kW 양방향 온보드 충전기입니다. 이 설계에서는 2상 토템 폴 PFC와 동기 정류를 지원하는 풀 브리지 CLLLC 컨버터를 사용합니다. CLLLC은 주파수 및 위상 변조를 모두 활용하여 필요한 조정 범위 전반에 걸쳐 출력을 조정합니다. 이 설계에서는 TMS320F28388D 마이크로컨트롤러 내부의 단일 프로세싱 코어를 사용하여 PFC 및 CLLLC를 모두 제어합니다. 동기 정류는 로고우스키(Rogowski) 코일 전류 센서가 탑재된 동일한 마이크로컨트롤러를 통해 구현됩니다. 고속 GaN 스위치(LMG3522)를 사용하여 높은 밀도를 달성합니다. PFC는 120kHz에서 작동하고, CLLLC는 200kHz ~ 800kHz의 가변 주파수로 작동합니다. 3.8kW/L의 오픈 프레임 전력 밀도로 96.5%의 피크 시스템 효율을 달성했습니다. 설계 계산은 6.6kW 출력 전력에 대해 수행했지만, 이 설계는 32A 차단기로 240V 입력에서 작동하는 7.xkW(예: 7.2kW~7.4kW) 정격 OBC에 대한 적절한 시작 지점을 보여줍니다.

특징
  • 시스템 효율 96.5%
  • 전력 밀도 3.8kW/L
  • GaN을 지원하는 높은 작동 주파수(500kHz~800kHz)
  • 드라이버 결합으로 최적화된 GaN
  • PFC 및 CLLLC 겸용 단일 TMS 컨트롤러
출력 전압 옵션 PMP22650.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 350
Iout(최대)(A) 19
출력 전력(W) 6650
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Full Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT249.PDF (1342 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM923.ZIP (711 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM922.ZIP (231 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM925.ZIP (15250 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG21A.ZIP (1155 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM924.ZIP (8811 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM921.ZIP (1530 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

절연 CAN 트랜시버

ISO1042-Q170V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 제공하는 오토모티브 절연 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1차량용 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS745-Q1차량용 500mA, 낮은 IQ, 높은 PSRR, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(전원 양호 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7730견고한 EMC, 트리플 채널, 3/0, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74HC21-Q1차량용, 2채널, 4입력 2V~6V 5.2mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320-Q1오토모티브 등급, 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF4132-Q1오토모티브 12ppm/°C 저잡음 저전력 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3703-Q1리셋 시간 지연을 지원하는 오토모티브 고정밀 윈도우 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7741-Q1오토모티브, 견고한 EMC, 쿼드 채널, 3/1, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC3302±50mV 입력, 정밀 전류 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC 포함

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3522R030-Q1통합 드라이버, 보호 및 온도 보고 기능이 있는 오토모티브 650V 30mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28388DC2000™ 32비트 MCU - 연결 관리자, C28x+CLA CPU 2개, 1.5MB 플래시, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62170-Q12x2 QFN 패키지의 3~17V 0.5A 차량용 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
리셋 및 워치독 IC

TPS3850-Q1윈도우 워치독 타이머 및 프로그래머블 지연을 갖춘 OV 및 UV 모니터링을 위한 오토모티브 윈도우 수퍼바이저

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6501-Q1절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV314-Q1오토모티브 등급, 싱글, 5.5V, 3MHz, 낮은 정동작 전류(65μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

TMP235-Q1+10mV/°C 게인을 갖춘 오토모티브 등급 ±1.5°C 2.3V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMV796-Q1차량용 등급, 싱글, 5V, 17MHz, 저잡음(5.8nV/√Hz) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
AND 게이트

SN74AHCT08Q-Q1오토모티브, 4채널 2입력, 4.5V~5.5V AND 게이트, TTL 호환 CMOS 입력 지원

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7761견고한 EMC, 5채널, 6/1, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1208-Q1Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC3330-Q1오토모티브, ±1V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기, 일체형 DC/DC

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC21222-Q1비활성화, 프로그래머블 데드 타임 및 8V UVLO를 지원하는 오토모티브 3.0kVrms, 4A/6A, 2채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 GaN-Based, 6.6-kW, Bidirectional, Onboard Charger Reference Design PDF | HTML 2021. 9. 8
추가 자료 Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs PDF | HTML 2021. 12. 7
추가 자료 Optimizing GaN-based high-voltage, high-power designs PPT 2021. 12. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDM-02013 C2000™ MCU를 사용하는 CCM 토템 폴 PFC 및 CLLLC DC/DC를 갖춘 7.4kW 온보드 충전기 레퍼런스 설계