PMP8740

92%의 전부하 효율을 지원하는 2kW 산업용 AC/DC 배터리 충전기 레퍼런스 설계

PMP8740

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 표준 전원 공급 장치 또는 배터리 충전기로 설정할 수 있는 모듈입니다. 출력 전압 범위는 최대 전류 62.5A에서 0V~32V이며, 보드 4개, 부스트 PFC 1개, 위상 변이 풀 브리지 1개, 소형 도터보드(마이크로컨트롤러 호스팅) 1개, LED 3개와 푸시 버튼 4개가 있는 디스플레이 보드 1개로 구성되어 있습니다. 입력 전압 범위는 범용으로 90VAC~264VAC이고, 입력 전류는 10Arms로 제한되어 입력 전원을 200VAC 미만으로 제한합니다. 마이크로컨트롤러는 전원 공급 장치를 연산기에 인터페이싱시키고 PFC 및 DC/DC 단계 활성화 및 셧다운, 다양한 출력 전압 수준 및 충전 전류 제한 설정 등 모든 기능을 제어합니다.

특징
  • 93.5%의 피크 효율로 모듈의 열 관리 최적화
  • 직렬 인터페이스를 통해 사용자가 최대 10개의 하드웨어 모듈을 손쉽게 병렬화 가능
  • 배터리 충전 또는 표준 전원 공급 장치에 대한 기본/보조 또는 독립 실행형 구성
  • 2개의 원시 디스플레이와 4개의 푸시 버튼으로 구성 간소화
  • 리튬 이온, 납산 및 젤 배터리에 대한 사전 정의 레벨
출력 전압 옵션 PMP8740.1 PMP8740.2 PMP8740.3 PMP8740.4 PMP8740.5
입력 전압(최소)(V) 90 90 90 350 10
입력 전압(최대)(V) 265 265 265 420 14
Vout(공칭값) (V) 390 12 32 32 5
Iout(최대)(A) 3.9 .05 62.5 62.5 .3
출력 전력(W) 1521 .6 2000 2000 1.5
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC AC DC DC
토폴로지 PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Full Bridge- Phase Shifted Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT140.PDF (3505 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM226.ZIP (539 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM225.ZIP (416 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM228.ZIP (4421 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFN1.ZIP (394 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM227.ZIP (2195 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM224.ZIP (983 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA378저잡음, 900kHz, RRIO, 정밀 연산 증폭기, 제로 드리프트 시리즈

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18532Q5B60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS71550mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT87-13.6mV/°C 게인을 지원하는 ±2°C 2.7V~5.5V 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560200고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272듀얼, 16V, 2MHz, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC275245V UVLO, 활성화 및 1ns 지연 매칭을 지원하는 5A/5A 듀얼 채널 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F225216MHz MCU - 16KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, 연산 증폭기 1개, UART/SPI/I2C

데이터 시트: PDF
AC/DC 컨트롤러

UCC28951넓은 입력 전압 범위를 위한 SR 제어 기능을 갖춘 그린 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC275175V UVLO 및 13ns 최소 전파 지연을 지원하는 4A/4A 싱글 채널 게이트 드라이버(SOT-23 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28180향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

LM5023AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

SN65HVD256고부하 네트워크를 위한 빠른 루프 시간을 지원하는 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G254416KB 플래시, 512B SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 2-kW Industrial AC/DC Battery Charger Reference Design 2019. 10. 3

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.