數位隔離器

可靠的數位隔離器 ─ 具備強化隔離、低 EMI、整合式變壓器驅動器及隔離式 DC/DC 轉換器,並提供多樣化的封裝選擇

依類別瀏覽

探索 TI 基本、強化型以及整合電源的數位隔離器全系列產品組合。全數建基於我們專有的二氧化矽 (SiO₂) 絕緣技術,以提供卓越的效率、可靠性以及 EMC 性能。憑藉高達 5.7kV 的強化隔離、200Mbps 資料速率、低於 5µA/ch 的功耗,以及具備優異 RI 的典型 250kV/µs CMTI,TI 隔離器可確保在雜訊干擾嚴重的高電壓環境中維持強韌的訊號完整性。提供多樣化的封裝選擇,從節省空間的 2mm × 3mm QFN 到超過 20mm 的加寬爬電距離選項,並通過 ATEX、IECEx、AEC-Q100、強化隔離及耐輻射標準認證。

依類型選擇


數位隔離器(依額定值分類)


數位隔離器(依通道數分類)


數位隔離器(依爬電距離分類)


具整合電源的數位隔離器


隔離額定值

相關類別


隔離式介面 IC


光電模擬器

精選數位隔離器

重新定義所有設計的訊號隔離

checkmark

優越的性能

提供高達 5.7kV 的強化隔離、200Mbps 資料傳輸速率,和功耗極低的 250kV/µs CMTI。TI 的 SiO₂ 隔離屏障可確保在雜訊干擾嚴重的環境中,維持高度可靠、低 EMI 以及強韌的訊號完整性。

checkmark

可擴充的產品組合

從基本、強化型以及整合電源隔離器的多種封裝尺寸中進行選擇。無論您的設計優先考慮佔用面積、成本或最大程度的隔離,TI 都能提供合適的解決方案。

checkmark

經過實證的可靠性

專為車用 (AEC-Q100)、工業與航太(QML-V、耐輻射)應用而設計,TI 隔離器提供通過 ATEX/IECEx 合規認證的保護,並具備長期穩定性。

數位隔離器

了解隔離額定值

電、基本與強化型是描述隔離電壓等級時常用的術語。

  • 電:提供電路間的電氣絕緣,以解決接地電位差問題。
  • 基本:經過認證的電擊防護層。適用於具有額外保護措施的系統。基本隔離可在絕緣保持完好的情況下,提供可靠的性能。
  • 強化型:更強韌的認證絕緣系統,可提供等同於兩個獨立隔離元件的保護力,並結合基本保護與補強。適用於直接接觸環境,無需額外的保護措施。
Application brief
Understanding Functional Isolation (Rev. A)
功能隔離是一種較低電壓的隔離(低於約 200 Vrms),旨在防止與雜訊相關的問題,例如接地迴路。這可確保在敏感應用中實現更清晰的通訊和更高的系統性能。
PDF | HTML
White paper
Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation
功能隔離可實現更精簡且更具成本效益的設計,且無需完整的安全認證,因而非常適合空間和預算都有限的系統。
PDF | HTML
影片系列
隔離簡介
這部訓練影片將探討何謂隔離、三種隔離器類型,以及隔離器如何實現隔離。
Featured products for 數位隔離
ISO6441 現行 強大 EMC、強化型/基本型 4 通道、具備 250kV/us CMTI 的 3/1 數位隔離器、150Mbps
ISO6521 現行 支援 1.8V 邏輯與 50Mbps 的超小型電 2 通道 1/1 數位隔離器
新產品 ISO6041 現行 具 0.4mA/ch Icc、200Mbps 的低功率與傳播延遲、強化型 4 通道、3/1 數位隔離器

探索我們的各種封裝選項

TI 提供採用多種封裝選項的隔離裝置,可節省電路板空間或符合高電壓系統需求的最大爬電距離。從我們最精簡的 2mm x 2mm QFN 封裝,到具備最大 10.3mm x 14mm 爬電距離的 DWW 封裝,TI 的封裝在各種應用中皆展現了經實證的性能。

White paper
Shrinking Solution Size and Cost With Functional Isolation
功能型隔離可實現更精巧且符合成本效益的設計,無需完整安全認證。
PDF | HTML
Application brief
Considerations for Selecting Digital Isolators
了解選擇正確數位隔離器的關鍵因素,包括隔離電壓參數、封裝設計,以及性能與可靠性之間的權衡。
PDF
Featured products for 數位隔離器
ISO6521 現行 支援 1.8V 邏輯與 50Mbps 的超小型電 2 通道 1/1 數位隔離器
ISO6441 現行 強大 EMC、強化型/基本型 4 通道、具備 250kV/us CMTI 的 3/1 數位隔離器、150Mbps
ISO7841 現行 具備 2,000VRMS VIOWM 與 14.5mm 爬電距離的高電壓、增強型 4 通道、3/1 數位隔離器

探索我們的 HiRel 隔離裝置

在當今競爭激烈的航太與國防市場中,可靠性不容妥協。TI 提供完整的高可靠性 (HiRel) 半導體系列產品,專為在極端環境下發揮性能而設計。我們的解決方案包括:

  • 廣泛的溫度範圍:-55°C 至 125°C
  • 航太強化元件:專為承受航太環境挑戰而打造。
  • 超高溫選項:專為耐用性至關重要的嚴苛陸地環境而設計。
Technical article
How space-grade digital isolation meets high radiation and immunity requirements i
了解航太級數位隔離器如何以應對高輻射等級和強大的電磁抗擾性為設計核心,因而非常適合低地球軌道 (LEO) 衛星應用。
PDF | HTML
Application brief
How to Isolate Signals with Digital Isolators in Emerging LEO Satellite Apps (Rev. A)
探索 ISOS141-SEP 如何提供高壓隔離、超快資料速率,以及對輻射效應(包括單事件閂鎖與總電離劑量)的強大抗擾性,使其成為航太與嚴苛環境的理想選擇。
PDF | HTML
Featured products for 高可靠性隔離
ISOS141-SEP 現行 耐輻射四通道 3/1 數位隔離器
ISO7421-EP 現行 強化型產品、2 通道、1/1 數位隔離器
ISOM8110-EP 預覽 具有 80% 至 160% CTR 的強化型產品、DC 輸入、電晶體輸出、單通道、光電模擬器

為什麼要使用具整合電源的隔離?

TI 提供完整的隔離裝置系列,具備不同層級的整合式電源,其設計旨在極小化電路板空間,同時為隔離系統設計提供高性能特性。

我們的最新一代 ISOW 和 ISOxxxxT 裝置讓整合變得毫不費力,不僅節省時間、降低成本,更消除了結合分立式隔離與電源元件的複雜性。

從多種針對您的系統級需求所量身打造的產品中進行選擇,包括:

  • 輸出數
  • 輸出功率
  • 法規要求
  • 輸入電壓範圍

藉由 TI 的整合式隔離產品組合,您可以在不犧牲性能的情況下,獲得符合成本效益的單一解決方案。

Application brief
Benefits of an Isolated CAN Transceiver with Integrated Power
透過在 CAN 通訊系統中設計訊號與電源隔離的簡化方式,將您的隔離式系統最佳化。
PDF | HTML
User guide
Optimize Your Design with Isolated RS-485 Transceivers with Integrated Power
探索為什麼完全整合訊號與電源隔離是 RS-485 通訊的明智選擇,它能提供更強的可靠性、更小的尺寸以及更簡化的設計。
PDF | HTML
Application brief
How to Meet CISPR 32 Radiated Emissions Limits With ISOW7741
了解 ISOW7741 如何讓您符合 CISPR 32 輻射發射限制,並查看用於極小化電磁干擾 (EMI) 的 PCB 佈局指南。
PDF | HTML
Featured products for 整合電源的隔離
新產品 ISOW6441 預覽 具有整合電源的低放射、4 通道、3/1、強化數位隔離器
ISO7742TA-Q1 現行 具有整合式 160kHz 變壓器驅動器的車用、四通道、強化型數位隔離器

探索我們具備超低功耗與高速度的最佳化數位隔離器

TI 最佳化的數位隔離器系列專為要求高安全性、低功耗及輕巧尺寸的應用而設計。提供高達 3kVrms 的隔離以及預計超過 100 年的隔離屏障壽命,我們的裝置為各種系統提供強大的保護。這些隔離器採用最小的封裝選項,非常適合空間有限且需要無損性能的高可靠性設計。

Application brief
How to Isolate Two-Wire Loop-Powered Field Transmitters (Rev. B)
了解如何隔離兩線式迴路供電現場傳送器,聚焦於如何在打斷接地迴路並保持訊號完整性的同時,將功耗降至最低的策略。
PDF
Application brief
How To Simplify Isolated 24V PLC Digital Input Module Designs (Rev. D)
了解如何使用 TI 的 ISO12xx 系列積體電路,取代傳統的分離式元件方法,來設計更優異的可編程邏輯控制器 (PLC) 數位輸入模組。
PDF | HTML
Featured products for 最佳化數位隔離器
ISO7021 現行 具有 120uA/ch Icc 和 ATEX 認證的超低功耗基本型 2 通道、1/1 數位隔離器
ISO7041 現行 具有 116uA/ch Icc 和 ATEX 認證的超低功耗基本型 4 通道、3/1 數位隔離器

還有更多問題?造訪 TI 工程師對工程師 (E2E) 論壇

TI 的 E2E™ 設計支援論壇,是您在設計過程每個步驟中尋求引導的必備資源。我們經驗豐富的工程師隨時準備好回答您的技術問題並分享見解,協助您快速又有自信地解決設計難題。

技術資源

Technical article
Technical article
Top 9 design questions about digital isolators
根據 TI E2E™ 社群的回饋,此清單重點列出關於數位隔離器設計挑戰的最常見問題,提供隔離訊號和電源的寶貴見解。
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How to select the right digital isolator for your design
四步驟流程,協助您為系統與設計需求挑選最佳數位隔離器
document-pdfAcrobat PDF
證書
證書
隔離認證
快速了解我們的隔離產品符合哪些全球產業標準,包括 VDE、CSA、TUV、CQC、UL、ATEX 和 IECEx。
ISO6042

Low-power with high-bandwidth, 4-channel, 2 forward/2 reverse, reinforced, digital isolator

約略價格 (USD) 1ku | 1.535

ISO6040

Low-power with high-bandwidth, 4-channel, 4 forward/0 reverse, reinforced, digital isolator

約略價格 (USD) 1ku | 1.535

ISO6020

具 0.5mA/ch Icc、200Mbps 的低功率與傳播延遲、強化型 2 通道、2/0 數位隔離器

約略價格 (USD) 1ku | 1.089

ISO6431

強大 EMC、強化型/基本型 3 通道、具備 250kV/us CMTI 的 2/1 數位隔離器、150Mbps

約略價格 (USD) 1ku | 0.613

ISO6431-Q1

車用、強大 EMC、強化型/基本型 3 通道、具備 250kV/us CMTI 的 2/1 數位隔離器、150Mbps

約略價格 (USD) 1ku | 0.711

ISO7741U

超寬爬電距離、強化型 4 通道、3/1、具備 21.2mm 爬電距離的數位隔離器、50Mbps

約略價格 (USD) 1ku | 2.95