通用型 MCU
依類別瀏覽
我們的 Arm®Cortex® M 核心 MCU 提供多樣化選項,以符合您的記憶體、類比和運算要求。利用直覺式且容易使用的設計資源快速上手,其中包括可簡化裝置配置和程式碼生成的圖形工具。在整個產品組合中利用共用封裝與軟體開發環境,擴充與縮減性能等級。
依 Arm Cortex-M0+ MCU 瀏覽
探索 Arm Cortex-M MCU 技術
在邊緣實現低功耗、低成本、高強度 AI
將強大的人工智慧 (AI) 引進邊緣,無需在成本或電源間作出取捨。我們的 MCU 可提供超低功耗且平價的邊緣 AI,能夠以最低功耗直接在裝置上執行各種 AI 模型。結合 TinyEngine™ 神經處理單元 (NPU) 加速與進階類比整合,有助於解決超低延遲和超低功耗下的分類、故障偵測和預測分析等挑戰。
優點:
- 在低成本硬體上的邊緣執行 AI 模型。
- 可在 CPU 或 NPU 上靈活部署。
- NPU 加速與進階類比,提供獨特的邊緣功能。
Edge AI Studio
MSPM0G5187現行
小巧卻強大
隨著電路和系統設計變得越來越小,電路板空間現在被視為一種稀缺且寶貴的資源。這種趨勢推動了半導體創新,促成製造業的進步、封裝最佳化,並提升功能整合,讓設計師能夠在更少的空間下有效獲得更多功能。
我們的 Arm Cortex-M MCU 產品組合提供可擴充的針腳對針腳封裝,專為產品新增更多功能所設計,且不增加電路板尺寸。進一步的尺寸最佳化包括全新晶圓晶片級與球柵陣列封裝,為小型化產品設計提供更多選擇與可能性。
TI's Smallest M0+ MCU Package Enables Room to do More in Your Design (Rev. A)
Electromaker 教育家影片:使用 MSPM0C1104 MCU 的循線機器人
MSPM0G1507現行
設計安全可靠的系統
隨著工業、汽車和個人電子應用日益互聯,且攻擊者可使用的工具持續增加,嵌入式應用中裝置安全的重要性亦不斷攀升。我們的通用 MCU 產品組合內建多種硬體和軟體安全技術,供工程師在開發重視安全性的應用時充分運用。
我們的 Arm Cortex-M MCU 提供多種網路安全啟動器,包括安全開機、加密加速、不可改變的信任根、Arm TrustZone® 技術,以及 PSA 認證 1 級選項。隨著 MCU 從低成本擴展到高性能,網路安全功能也同時擴展。
Cybersecurity Enablers in MSPM0 MCUs (Rev. B)
MSPM33C Security User Guide (Rev. A)
MSPM0G3519現行
MSPM0L2228現行
搭配開放原始碼 RTOS 的嵌入式解決方案
善用以 TI 廣泛的嵌入式產品組合和長期產品供應為後盾的開放原始碼軟體,自信地進行開發。我們在 Zephyr 基金會的白金級會員身分,確保您能受益於 TI 的業界領導地位,並提供穩定且獲得完全支援、可投入生產的生態系統。
可選擇搭載 TI 上游貢獻的官方 Zephyr 儲存庫,或是 TI 維護和驗證的下游 Zephyr 儲存庫。使用一個全面的生態系統,簡化整個產品組合的開發工作流程。
設計與開發
不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。
透過我們各種易於使用的範例、工具、驅動程式、程式庫與隨附文件,加快上市時間,且全都透過單一軟體套件提供。每個通用 MCU 系列皆有對應的軟體開發套件 (SDK) 支援。運用跨 MSPM0 和 MSPM33 SDK 的相容應用程式設計介面 (API),在系列之間進行擴展。
利用我們易於使用的設計工具快速上手。只要幾分鐘即可開始開發應用,無需編碼經驗;使用我們的 Zero Code Studio、利用我們的系統配置工具設定週邊設備和針腳配置、利用我們的 CCStudio™ 整合式開發環境 (IDE) 釋放完全客製化能力,或使用 MSPM0-CALC 功率估計工具滿足您的低功率目標。
使用含隨插即用編程與偵錯的低成本 LaunchPad™ 開發套件評估我們的產品。利用 BoosterPack™ 插入式模組和可擴充軟體工具擴充您的設計。我們每個裝置系列在其產品頁面上都有專用的 EVM 連結。請查看下方我們廣泛產品組合中一些重點標示的頂尖 EVM。
運用我們的偵錯器,透過斷點處理、記憶體檢查和進階追蹤功能,識別和隔離錯誤。準備好燒錄微控制器後,請從我們可擴充的解決方案中選擇,從基本的板載快閃記憶體燒錄到大量群組燒錄器等,應有盡有。XDS110 和 C-GANG 與 MSPM0 和 MSPM33 微控制器相容,XDS560 則支援 TM4C 裝置。
透過補充訓練影片、實作模組和子系統範例,進一步了解 Arm Cortex-M0 MCU 的內部運作方式。透過我們的訓練影片和 MSPM0 Academy,更深入了解各種整合式週邊設備,包括定時器、序列通訊介面、類比元件和 CPU 功能。
我們與備受尊敬且信譽卓越的企業所組成的全球社群合作,其提供的產品與服務可充實我們的半導體裝置解決方案。產品與服務包括一系列的系統模組、工程服務及開發工具,可協助您加速開發工作並縮短上市時間。
新產品
具 TrustZone®、FPU、1MB 快閃記憶體、256KB SRAM、QSPI、安全性的 160MHz ARM® Cortex®-M33 MCU
約略價格 (USD)1ku |2.053
具 5V 電源、32KB 快閃記憶體、8KB SRAM 和 12 位元 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
約略價格 (USD)1ku |0.456
具有雙區 128kB 快閃記憶體、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
約略價格 (USD)1ku |0.796
具有雙區 32kB 快閃記憶體、16kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
約略價格 (USD)1ku |0.686
具有雙區 64kB 快閃記憶體、32kB SRAM、USB2.0-FS、I2S/TDM、ADC、COMP 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
約略價格 (USD)1ku |0.746
80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 256KB dual-bank flash, 32KB SRAM, 2 ADC, 2 COMP
約略價格 (USD)1ku |1.006