微處理器和 DSP
運用我們最廣泛的硬體和軟體解決方案系列,打造您的新一代汽車、工業和物聯網應用
依類別瀏覽
運用我們最廣泛的處理器系列,打造您的新一代汽車、工業和物聯網應用。TI 已專注於最佳化這些系統單晶片 (SoC),從而具備高效率的實體 AI、低延遲網路通訊協定、功能安全與保全功能,且無需犧牲重要系統資源。透過向上游專案貢獻、使用開源軟體封裝,以及實現能根據你的硬體能力進行擴展的持續改進,在軟體開發流程中實踐左移策略。
根據您的應用尋找 SoC
汽車駕駛輔助 SoC
音訊與雷達 DSP SoC
汽車網路 SoC
多媒體與工業網路 SoC
相關類別
mmWave 雷達感測器
電源管理 IC
介面
探索整合式處理器技術
AM62L - Low Power Cortex A53 SoC for Cost Optimized IOT, HMI, and General-Purpose Applications
Growing Need of Processing Technologies in Smart E - Meters
How to simplify your embedded edge AI application development
實現工廠自動化與控制的高效、可擴充網路
我們靈活且有效率的網路解決方案支援各種工業和汽車通訊標準,其中包括序列介面、工業乙太網路及時效性網路 (TSN) 與單對乙太網路等新一代技術,全都只需單一晶片。
- 單晶片的多重通訊協定工業乙太網路。
- 支援 GB TSN 的裝置。
- 整合式 PCIe 集線器和乙太網交換器。
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Using TSN Ethernet Features to Improve Timing in Industrial Ethernet Controllers
設計安全可靠的系統
隨著網路安全要求與法規快速演進,我們憑藉全球專家團隊密切掌握變革、調整開發流程,並協助您滿足安全要求。我們的先進 SoC 專為保護您的資料安全而打造,運用硬體與軟體創新,提供多重產品安全機制。我們的可擴充裝置與全方位的工具、資料庫、軟體範例與文件生態系統相容。
主要安全優勢:
- 所有微處理器上的安全啟動選項。
- SHE/EVITA 完全相容硬體保全模組。
- 整合式加密硬體加速器。
簡化您的功能安全設計
從工廠自動化及控制系統到先進駕駛輔助系統,我們符合功能安全規範的處理器包含各種功能,例如適用最高 ASIL-D 安全功能的隔離式 MCU、記憶體保護單元、溫度監控感測器和適用系統監控的多通道 ADC。
- 專為 ASIL-B 至 ASIL-D 與 SIL-2 至 SIL-3 需求而打造。
- 具備晶片安全診斷功能。
- 採用 TÜV SÜD 認證功能安全開發程序打造。
搭配開放原始碼 RTOS 的嵌入式解決方案
善用以 TI 廣泛的嵌入式產品組合和長期產品供應為後盾的開放原始碼軟體,自信地進行開發。我們在 Zephyr 基金會的白金級會員身分,確保您能受益於 TI 的業界領導地位,並提供穩定且獲得完全支援、可投入生產的生態系統。
可選擇搭載 TI 上游貢獻的官方 Zephyr 儲存庫,或是 TI 維護和驗證的下游 Zephyr 儲存庫。使用一個全面的生態系統,簡化整個產品組合的開發工作流程。
探索精選應用
使用 AM62x 低成本處理器及支援 Arm 功能的邊緣 AI,設計智慧型非接觸式大樓門禁控制系統
TI Arm® 架構的 AM62x 處理器可選配 IWR6843AOP TI mmWave 感測器,使大樓門禁設計超越了傳統的人機介面,為使用物體檢測、面部辨識和手勢偵測的 AI 驅動的非接觸式介面揭開新的序幕。
- 透過物體/手勢偵測和臉部辨識強化設計
- 透過易於使用的參考軟體更快地投入生產
- 在深沉睡眠模式下,應用功耗將降低至 5mW
- 使用板載硬體安全模組保護您的資料
特色資源
- SK-AM62 – 適用於 Sitara™ 處理器的 AM62x 入門套件
- 新一代 HMI 的三個重要考量 (Rev. A) – Technical article
- 透過 AM62x 處理器啟用低功耗嵌入式系統 – White paper
透過基於 TSN 的快速、確定性和穩健的通訊強化工廠自動化
透過 AM64x 處理器上基於時效性網路 (TSN) 的通訊來同步您的工廠。我們的整合解決方案具備 Gigabit TSN 端點和交換器選項,功耗不到 2 瓦,起價為 7 美元。
TSN 特色:
- 整合交換,包括直通交換 (尚未成為 IEEE 802.1 標準)
- 時序分組 (gPTP) (802.1AS)
- 搶佔 (IET) (802.1Qbu/802.3br)
- 時間感知整形器 (EST) (802.1Qbv)
特色資源
- SYSCONFIG – 系統配置工具
- PROCESSOR-SDK-AM64X – 適用 AM64x Sitara™ 處理器的軟體開發套件
使用高性能實體 AI 和功能安全性,打造下一代 ADAS 和自動駕駛系統,以確保車輛安全操作。
我們的可擴展高性能 TDAx SoC 系列具有業界領先的 AI 性能(TOPS/瓦特)、硬體加速影像處理、視覺和雷達感測器融合,以及功能安全理念,以確保每位使用者的安全。全方位的開放原始碼軟體搭配我們的 SoC 系列,可加快設計時間,並加快上市時間。
ADAS 設計的基本特性:
- 高性能 64 位元應用程式計算核心
- 可實現高效 DSP 架構 AI 和處理的硬體加速器
- 符合功能安全規範的 SoC 架構,包含支援 ASIL D 的安全 MCU
特色資源
- 運用 Jacinto™ 7 處理器的汽車設計功能安全特性 – White paper
- 360度環景系統與自動停車系統 – White paper
使用 TDA4x 應用處理器打造專為功能安全而建構的多感測器、人工智慧驅動的自主移動機器人
TDA4x 處理器專為功能安全與多感測器 AI 而設計,可讓您透過單晶片解決方案打造高能效且經濟實惠的機器人,這些機器人可以在家庭、城市和工廠中與人類共存。
- 增強的安全性,我們的硬體與軟體解決方案支援 SIL-3 與 ASIL-D 設計。
- 能源效率,我們的電腦視覺和深度學習加速器以低功耗提供業界領先的性能。開放原始碼軟體和工具可讓您更快地進行設計。
- 經濟實惠的設計,在單一晶片中實現高整合度,從而降低系統複雜性和成本。
特色資源
- SK-TDA4VM – 適用邊緣 AI 視覺系統的 TDA4VM 處理器入門套件
- How to simplify your embedded edge AI application development – Technical article
- How are sensors and processors creating more intelligent and autonomous robots? – Technical article
使用 DRA8x 處理器設計先進的車載網路,以實現高性能運算、安全網路和互聯行動性
我們的可擴展高效能 DRA8x 處理器系列具有高整合度,可降低系統複雜性和成本,而通用開發軟體可讓您在基於 DRA8x 的專案之間無縫遷移程式碼,從而擴展您的軟體投資。
車載閘道和 TCU 設計的基本特性:
- 高效能 64 位元 Arm® Cortex®-A72 運算核心
- 多樣化的 I/O,可連接到傳統和高速網路,例如 CAN、LIN、乙太網路和 PCIe。
- 適用於混合關鍵性的 ASIL-D 級 MCU 網域
- PCIe 和乙太網路交換器
特色資源
- TIDEP-01022 – 閘道車用參考設計
- Security Enablers on Jacinto™ 7 Processors – White paper
- Enabling Differentiation through MCU Integration on Jacinto™ 7 Processors – White paper
以 Arm 架構 Sitara MPU 處理器設計更智慧的工廠自動化設計
設計和開發具有工業感測、即時控制和高速通訊功能的工業 4.0 工廠。我們的 Arm 架構處理器具有強大的連接性、功能安全性和保密性,可提供廣泛的高效運算來滿足您的效能需求!借助 TI 的 AM64x MPU 系列、系統專業知識和技術資源,實現更智慧、更安全和更高效的工廠。
即時控制
- ARM R5 核心可進行即時決策
- 高速週邊設備,如 USB 3.0、PCIE 和 GB 乙太網路
特色資源
- TIDA-00299 – EtherCAT 從屬設備和多協定工業乙太網路參考設計
- TIDEP0032 – 多協定工業通訊
- TIDEP-0102 – 適用於保護繼電器的人機介面 (HMI) 參考設計
- TMDS64DC01EVM – AM64x IO-Link 和高速分接板
微處理器與 DSP 的設計與開發
運用我們豐富的生態系統和易於使用的軟硬體工具,加速您的下一個嵌入式創新。
為您的下一個異質多核心設計選擇適當的軟體開發套件 (SDK) 組合,從而對設計時間表採取左移策略。
探索我們豐富的入門套件、模組和 EVM 產品組合,並立即從原型推行至生產。
存取並下載所有所需的開發工具、軟體和訓練,以便在雲端或桌上型電腦中輕鬆開發、偵錯與分析程式碼。
開始使用處理器學院存取引導式範例、示範、逐步教學及影片訓練。
我們精心編排的合作夥伴生態系統是全球性社群,由硬體、軟體、工具和訓練專家組成,可協助您完成 Arm® 架構的處理器設計。