高通道密度、寬訊號頻寬及高解析度整合式資料轉換器可讓您在最嚴苛的無線、國防與測試發送器應用中,提升動態範圍並減少物料清單。
依類別瀏覽
相關類別
設計與開發資源
韌體
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA
JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。
JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。
JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)
開發板
具有雙通道 14 位元 3 GSPS ADC/9 GSPS DAC 時鐘解決方案的 2T2R 射頻取樣收發器評估模組
TSW40RF80 評估模組 (EVM) 是二發射二接收 (2T2R) 射頻取樣收發器參考設計。本模組包含 DAC38RF80 雙通道射頻取樣數位轉類比轉換器 (DAC) 及 ADC32RF45 雙通道射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC)。
DAC38RF80 取樣率最高可運作 9 GSPS,包括用於產生高頻時鐘的板載 PLL/VCO。輸出為單端,可輕鬆從介面連接 50-Ω 電路。ADC32RF45 取樣率最高可運作 3 GSPS。可選擇在各通道中使用雙數位降壓轉換器,或繞過轉換器以存取完整 Nyquist 頻寬。
TSW40RF80EVM 包含 LMK04828 時脈產生器,用於為 DAC (...)
開發板
DAC38RF82 雙通道、14 位元、9 GSPS、1x-24x 內插、6 和 9 GHz PLL DAC 評估模組
DAC38RF82EVM 是用於評估 DAC38RF82/83/85/93 數位類比轉換器 (DAC) 的電路板。EVM 可用於評估取樣率高達 9GSPS 的 DAC 性能,其設計需與 TSW14J56 EVM 搭配使用。提供的 FMC 連接器亦可將 DAC 與第三方廠商的 FPGA 開發板進行介接。同時提供易於使用的軟體介面,可透過 SPI 控制 DAC 與板載的 LMK04828 時鐘晶片。
技術資源
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
瞭解 TI 如何讓高速資料轉換器與 AFE 評估變得更加容易
影片系列
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。
影片系列
高速資料轉換器基礎知識
這些影片涵蓋高速資料轉換器的基礎知識,其中包含 ADC 與 DAC 架構概覽。