不論您需要偵測過電流故障、提升系統效率,或是提供閉合迴路回饋,TI 豐富的隔離式和非隔離式電流感測解決方案產品組合,都可在各種共模電壓與溫度範圍中實現領先業界的準確度,且無需犧牲系統尺寸、複雜性或成本。
為何要為您的電流感測系統選擇 TI?
Compare isolated current-sensing technologies
比較隔離式電流感測技術
霍爾效應電流感測資源技術
霍爾效應電流感測器是一種固有隔離式感測器。流經封裝一次側的電流會產生磁場,而霍爾元件會偵測該磁場。霍爾元件會根據磁場的強度,提供成比例的類比電壓輸出訊號,而具有整合式類比轉數位轉換器的微控制器可讀取該訊號。
進一步了解此重要產品類別:
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
Low-Drift, Precision, In-Line Isolated Magnetic Motor Current Measurements (Rev. A)
Accuracy Comparison of Isolated Shunt and Closed-Loop Current Sensing
Comparing Isolated Amplifiers and Isolated Modulators (Rev. B)
Design considerations for isolated current sensing (Rev. A)
Low-Side Current Sense Circuit Integration
Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)
Rogowski 線圈感測資源
Rogowski 線圈採用無芯設計,所以可在廣泛的電流範圍和頻寬中提供測量功能 (因為磁核飽和通常會限制範圍和頻寬)。Rogowski 線圈會輸出所測量之電流訊號的導數,並需要離散式解決方案或軟體整合以準確讀取訊號。
探索我們的非隔離式資料轉換器產品組合,以實現精密感測,或是探索我們的放大器產品組合,以實現離散式訊號調整。
進一步了解這些重要產品類別:
High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
Choose your isolated current-sensing solution
非隔離式電流感測技術
為整合式分流解決方案導入設計簡易性,低漂移與小尺寸
Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F)
Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A)
測量傳回路徑至接地的電流
低壓側電流感測在負載與接地間有分流電阻器。低壓側量測的其中一個優點是共模電壓接近零。缺點則是分流電阻器的壓降會出現在供應接地與負載或系統接地間有差異的情況。我們提供各種大器,可在高準確度與成本導向應用中實現低壓側感測。
進一步了解這些重要的低壓側產品類別:
我的高速、低壓側電流分流量測中是否需要更多電壓轉換率或頻寬?
Low-Side Current Sense Circuit Integration
Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)
可供快速切換共模瞬態電流 (dv/dt) 的內嵌電流感測
內嵌電流感測可提供真正的相位電流量測,為閉迴路控制實現最佳逆變器品質或馬達回饋資訊。在這類應用中,共模電壓為脈衝寬度調變 (PWM) 訊號,其會中斷輸出訊號 (除非啟用 PWM 抑制電路),也此導致對電流感測放大器的要求更加嚴格,必須具備非常良好的 DC 與 AC 共模拒斥比 (CMRR)。我們提供有強化型 PWM 抑制和高 CMRR 的裝置。
進一步了解這些重要的內嵌產品類別:
High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
適用快速警示或超出範圍情況的電流感測
過電流保護是最基本的電流監控形式,可快速偵測超出範圍或故障狀況。我們的代表產品包括高頻寬和電壓轉換率裝置,以及可提供快速傳輸速率的整合式比較器/警示裝置,以提供此安全功能。
進一步了解這些重要的過電流保護產品類別:
Over-Current Detection Products Brochure
以次毫安培為單位的低電流量測
測量低電流時,必須使用低輸入偏壓電流感測器來將誤差降至最低。若使用標準放大器輸入偏壓電流,偏壓電流將會超過測量電流,進而降低準確度並降低訊噪比。我們提供具奈安培輸入偏壓電流的放大器,以進行高準確度的次毫安培量測。
進一步了解這些重要的次毫安培產品類別:
Difference Between an Instrumentation Amplifier and a Current Sense Amplifier
Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
尋找更多資源以開始着手
探索 EV 充電和太陽能領域的電流感測趨勢
隨著全球採用再生能源來源,對準確且可靠之電流感測的需求也與日俱增。從霍爾效應感測器到分流架構裝置,我們協助工程師設計快速、準確且安全的高電壓系統。