Schnittstelle

Schaltungsschutz – ESD nach Schnittstelle

Wir bieten ESD-Schutz auf Systemebene für alle Schnittstellen-Anschlüsse. Unser Portfolio von Schaltkreisschutzvorrichtungsgeräten enthält Dioden, Diodenarrays und integrierte Schutzvorrichtungen. Unsere ESD-Schutzdioden verfügen über eine Durchfluss-Pin-Zuordnung, die das Routing von Signalen vereinfacht. Integrierte Schutzbausteine sparen Platinenplatz und erhöhen die Zuverlässigkeit.

Wählen Sie den richtigen Baustein für Ihre Schnittstelle anhand der nachfolgenden Tabelle aus.

Schnittstelle
Produktempfehlung
Antenne TPD1E0B04
Audio TPD1E10B06
Display TPD6F202
DisplayPort TPD4E02B04
Ethernet (10/100/1000 Mb) ESDS314 (25 A, 8/20 µs Überspannung), TPD4E1U06
GPIO (3,3 V) ESD351TPD1E10B06
HDMI 1.4/1.3 TPD12S521
HDMI 2.0 (6 Gbit/s) TPD4E02B04 x 2 + TPD4E05U06
I2C TPD2E2U06
Tastenfeld TPD6F002
LED TPD4E1U06
LVDS TPD1E01B04
Speicher-SDIO TPD6F003
MHL TPD4E02B04
PCIe Gen 3 (8 Gbit/s)
TPD4E02B04
Taster oder Seitentasten
TPD1E10B06
RS-485, RS-432, RS-422 oder RS-232
TPD2E007
SATA TPD2E009
USB 2.0
ESD122
USB 3.0
ESD204 x1 + ESD122 x1, TPD6E05U06
USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s)
TPD4E02B04
USB Typ-C™ ESD122 x6 + TPD1E05U06 x4, TVS2200 & TVS0500 (VBUS-Schutz)
VGA
TPD7S019
4 – 20 mA
TVS3300
Schnittstelle
Empfehlung für Automobilanwendungen
Antenne TPD1E01B04
Audio TPD1E10B09-Q1
CAN k. A.
CAN-FD
Display TPD6F002-Q1
DisplayPort TPD4E02B04-Q1
Ethernet 10/100 Mb TPD2E2U06-Q1
Ethernet 1000 Mb – T1 TPD1E05U06-Q1
FlexRay
FPD-Link TPD6F002-Q1
HDMI 1.3/1.4/2.0 TPD4E02B04-Q1 x3
Tastenfeld TPD6F002-Q1
LCD TPD6F002-Q1
LIN
LVDS TPD4E05U06-Q1
MHL TPD4E02B04-Q1
PCIe Gen 2 TPD4E02B04-Q1
Präzisionsmessung  TPD4E001-Q1
Taster oder Seitentasten
TPD1E10B06-Q1
SD-Karte TPD4E001-Q1
SIM-Karte TPD4E05U06-Q1
USB 2.0  TPD2E2U06-Q1
USB 3.0 TPD4E02B04-Q1 x3 + TPD4E05U06-Q1
USB-Kurzschluss gegen Batterie (D+, D-)
TPD2S703-Q1
USB-Kurzschluss gegen Batterie (VBUS, D+, D-)
TPD3S716-Q1
USB Typ-C™
TPD4E02B04-Q1 x3