USB-Redriver & -Multiplexer
Verbessern Sie Ihre USB-Signalintegrität und optimieren Sie die Signalweiterleitung
Nach Kategorien durchsuchen
Wählen Sie nach Funktion und Typ
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
2-port eUSB2 to USB2.0 repeater, eUSB 1.2
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
Automotive USB Type-C 8.1-Gbps DP Alt mode linear redriver crosspoint switch for sink side
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.847
Adaptiver linearer 5Gbps 2:1-Redriver für USB Typ-C für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.69
USB-C 10-Gbps alternate mode 6 by 4 multiplexer/demultiplexer
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.76
USB 2.0-Highspeed-Sensorsignalumformer (480 Mbps) für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.66
Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55
Technische Ressourcen
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
USB-Redriver- und Typ-C®-Lösungen
Low-cost implementation of USB Type-C
Design- & Entwicklungsressourcen
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul
Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht. (...)
USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul
Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu (...)
Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C
Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.