USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs
Das branchenweit umfassendste Portfolio an USB Typ-C®- und USB-Stromversorgungsprodukten (PD)
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
USB Typ-C-Controller
Unsere Controller sind USB Typ-C-konform und liefern bis zu 15 W gemäß allen USB IF-Spezifikationen. Unsere neuen USB Typ-C-Wandler verfügen über ein integriertes DC/DC-Netzteil für kleine, effiziente Lösungen.
PD-Steuerungen für USB Typ-C
Unsere USB-PD-Controller integrieren den Strompfad und ermöglichen bis zu 100 W Leistung. Optional können USB-PD-Controller "Alternate Mode" aufweisen, wie zum Beispiel DisplayPort™-Schnittstellen- und Thunderbolt™-Technologie.
USB Typ-C-Redriver and -Multiplexer
Unsere Redriver und Multiplexer ermöglichen eine höhere Signalintegrität und ein effizientes Routing von bis zu 10 Gbit/s für Daten und Video über USB-C.
USB Typ-C -Stromversorgungspfad
Unsere Stromversorgungspfadbausteine werden mit Typ-C- und PD-Controllern gekoppelt, um einen konformen Stromfluss über Typ-C-Ports zu ermöglichen.
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
USB-C® Power Delivery 3.1 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.95
Controller für USB Typ-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfor
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.8
Power-Trends
Ermöglichen Sie höchste Leistungsdichten von 15 W bis 100 W mit USB Typ-C und USB Power Delivery (PD)
Reduzieren Sie den Platzbedarf Ihres Systems deutlich mit den einzigen PD-Controllern auf dem Markt mit einem integrierten 20 V-Strompfad. Mit unseren Typ-C -Controllern mit integrierten DC/DC-Wandlern unterstützen wir Sie bei der sicheren und zuverlässigen Erreichung Ihrer Ziele im Bereich Größenreduzierung für USB-Anschlüsse für die Automobilindustrie. Für diejenigen, die eine leichtere Integration suchen, bieten wir auch extrem kleine Leistungsschalter für eigenständige Quellen-/Senkenstrombahnen an.
Vorgestellte Produkte für 3,8 kW/Liter
Technische Ressourcen
A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B)
Adding USB Type-C® with USB Power Delivery to battery-powered applications
Tipps zum Evaluieren und Konfigurieren unserer USB Typ-C PD-Controller
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Industrie-PC, Benutzerschnittstelle (HMI) und Bildverarbeitungssysteme um USB-C und USB PD erweitern
USB-C-Geräte, die USB PD unterstützen, sind mittlerweile ausgereift und angesichts der Industriequalität der für die Umsetzung des USB-Standards verwendeten Technologien sind diese Geräte in immer mehr Industrie-PCs, HMI und Bildverarbeitungssystemen verbaut. Durch die mögliche Übertragung von Strom, Video- und USB-Daten mit einem einzigen Stecker sind USB-C-Geräte, die USB PD unterstützen, eine wertvolle Bereicherung für Industrieanlagen.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS65994AE – USB-C® Power Delivery-Controller mit zwei Anschlüssen, mit Leistungsschaltern, Unterstützung von USB
- TPD6S300A – USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu
- TPS25810 – USB Type-C®-Quellencontroller und 3 A-Leistungsschalter mit VCONN
Kabelgebundene Netzwerkgeräte mit USB-C-Anschluss versorgen, der USB PD unterstützt
Immer mehr kabelgebundene Netzwerkprodukte – von WLAN-Routern bis hin zu Netzwerk-Switches für Kleinunternehmen – verfügen über einen USB-C-Anschluss, der USB PD unterstützt. Diese Geräte sind mit jedem beliebigen Ladegerät kompatibel – und nicht auf das mitgelieferte Equipment angewiesen – sodass der Nutzer flexible Lademöglichkeiten mit einem beliebigen Adapter nutzen kann.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS25750 – Hochintegrierter USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller mit vorkonfiguriertem GUI
- TPS25750EVM – Hochintegriertes Evaluierungsmodul für USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller TPS25750
Stromversorgung für zukünftige Lautsprecher, Set-Top-Boxen und Heimelektronik über einen USB-C-Anschluss mit Unterstützung für USB PD
USB-C mit Unterstützung für USB PD ist eine flexible Technologie mit vielen Vorteilen für Heimkino- und Unterhaltungsanlagen. In kabellosen Lautsprechern kann dank USB-C mit Unterstützung für USB PD über einen einzigen Anschluss Strom geladen und abgegeben werden. Diese Geräte sind mit jedem beliebigen Ladegerät kompatibel – und nicht auf das mitgelieferte Equipment angewiesen – sodass der Nutzer flexible Lademöglichkeiten mit einem beliebigen Adapter nutzen kann.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-050047 – Integriertes USB Typ-C® Stromversorgungs- (PD) und Lade-Referenzdesign für 2–4-Zellen-Batterien
- PMP41013 – Integrated USB Type-C® and USB PD bidirectional charging reference design for 1- to 5-cell batteries
- TPS25750 – Hochintegrierter USB Type-C®- und USB Power Delivery-Controller mit vorkonfiguriertem GUI
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM für integriertes USB Type-C™ Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
USB-C mit Unterstützung für USB PD als Lösung für zukünftige Automatisierungs- und Zahlungssysteme im Einzelhandel
USB-C mit Unterstützung von USB PD ist eine flexible Technologie mit vielen Vorteilen für die Automatisierung und Bezahlung im Einzelhandel. Beispielsweise verbessert die Möglichkeit, über einen einzigen USB-C-Anschluss mit Untersützung für USB PD Strom laden und abgeben zu können, den Einsatz tragbarer Kassensysteme. Diese Geräte sind mit jedem beliebigen Ladegerät kompatibel – und nicht auf das mitgelieferte Equipment angewiesen – sodass der Nutzer flexible Lademöglichkeiten mit einem beliebigen Adapter nutzen kann.
Ausgewählte Ressourcen
- PMP41013 – Integrated USB Type-C® and USB PD bidirectional charging reference design for 1- to 5-cell batteries
- USB-PD-CHG-EVM-01 – EVM für integriertes USB Type-C™ Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Strom, Daten und Video über einen einzigen USB-C-Anschluss übertragen, der USB PD für PC und Notebooks der nächsten Generation unterstützt
USB-C-Geräte mit Unterstützung von PD ermöglichen die Übertragung von Strom, Video und Daten über einen einzigen Anschluss. Dies bietet einen Mehrwert für jedes System, für das es entwickelt wurde. Wir arbeiten mit anderen in der Branche zusammen, um moderne USB-C-Geräte, die die USB PD-Funktion unterstützen, so wie USB 4.0 und Thunderbolt, möglich zu machen.
Ausgewählte Ressourcen
- TPS65994AE – USB-C® Power Delivery-Controller mit zwei Anschlüssen, mit Leistungsschaltern, Unterstützung von USB
- TPD6S300A – USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu
- TPS25810 – USB Type-C®-Quellencontroller und 3 A-Leistungsschalter mit VCONN
Dongle- und Docking-Systeme der nächsten Generation um modernste USB-C-Lösungen mit Unterstützung für USB PD erweitern
USB-C-Geräte mit Unterstützung von USB PD ermöglichen die Übertragung von Strom, Video und Daten über einen einzigen Anschluss. Dies bietet einen Mehrwert für jedes System, für das es entwickelt wurde. Wir arbeiten mit anderen in der Branche zusammen, um moderne USB-C-Geräte, die die USB PD-Funktion unterstützen, so wie USB 4.0 und Thunderbolt, möglich zu machen.
Ausgewählte Ressourcen
- PMP40801 – Referenzdesign für die Docking USB-Typ-C®-Stromversorgung für elektronische Geräte für die private N
- TPS65987DDK – USB-C® Power Delivery Controller mit integrierten Leistungsschaltern für USB4 Geräte
- TPS65988DK – USB-C® Power Delivery Controller mit zwei Anschlüssen und integrierten Leistungsschaltern für USB4-G
- TPD6S300A – USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu
- TPS6598X-CONFIG – TPS6598x-Konfigurationstool
Design- & Entwicklungsressourcen
EVM für integriertes USB Type-C™ Power Delivery (PD)- und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
Das Evaluierungsmodul USB-PD-CHG-EVM-01 (EVM) wird verwendet, um den BQ25798 und den TPS25750 Baustein zusammen zu evaluieren. Der BQ25798 ist ein integrierter Switchmode-Abwärts-/Aufwärts-Akkulademanagement-Baustein im HOTROD (QFN)-Gehäuse, der für 1 bis 4 serielle Li-Ion- und Li-Polymer-Akkus mit (...)