Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)

Intelligente Gate-Treiber und integrierte Motortreiber-ICs für BLDC-Motorsteuerung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Wählen Sie einen BLDC-Motortreiber aus unserem Sortiment aus und maximieren Sie die Leistung Ihrer dreiphasigen bürstenlosen und Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM). Dank umfangreicher Funktionen wie intelligenten Gate-Treibern, integrierter Motorsteuerung, integrierten FETs und Designpaketen zur funktionalen Sicherheit tragen unsere Bausteine zur Verbesserung Ihrer Anwendungsdesigns in den Bereichen Industrie, Unterhaltungselektronik und Automobilanwendungen bei.

Nach Kategorien durchsuchen

BLDC-Treiber

Unser Portfolio von diskreten Gerätetreibern kann über Spannungs- und Leistungspegel mit integrierten Überwachungs- und Diagnosefunktionen skaliert werden. Integrieren Sie MOSFETs, Strom-Shunt-Verstärker, Anstiegsratensteuerung und mehr für Ihr Design.

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Unser integriertes Steuerungsportfolio beschleunigt die Entwicklungszeit mit skalierbaren, codefreien, sensorgesteuerten und sensorlosen BLDC-Motortreibern zur Optimierung von Systemeffizienz, hörbarem Rauschen und Lösungsgröße.

Unterstützte BLDC-Motortreiber

DRV8161
BLDC-Treiber

Intelligenter Halbbrücken-Gate-Treiber für die Automobilindustrie, max. 105 V, mit einzelnem Stromme

MCF8315C-Q1
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Dreiphasiger BLDC-Motortreiber für die Automobilindustrie, max. 40V V, 4A Spitzen, sensorlose f

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.438

DRV8329-Q1
BLDC-Treiber

Dreiphasiger Gate-Treiber (60 V) für die Automobilindustrie mit einem Strommessverstärker

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.9

MCF8315C
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorloser feldorientierter Steuerung (FOC), max. 40 V, 4 A Spit

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.25

MCT8314Z
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorgesteuerter Trapezsensorregelung, 40 V max., 1,5 A Spitzens

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.73

DRV8334
BLDC-Treiber

3-Phasen-Gate-Treiber, 60 V, 1000 mA bis 2000 mA, mit genauer Strommessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.95

Die wichtigsten Vorteile unserer bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC)

checkmark

Erzielen Sie schnell gleichmäßiges, präzises Laufverhalten

Erzielen Sie das ruhigste, gleichmäßigste und effizienteste Laufverhalten und bringen Sie Ihre Produkte schneller auf den Markt dank automatischer Motorabstimmung, sensorloser Steuerung und Integration auf Systemebene.

checkmark

Ein breites Portfolio mit Produkten für hohe Leistungsdichte bei jeder Spannung

Wir bieten die größte Leistung im kleinsten Gehäuse zusammen mit einer erschwinglichen Stromversorgung mit erhöhter Designflexibilität mit verschiedenen Stufen von Integrationsoptionen.

checkmark

System- und Gerätestabilität

Unser Portfolio bietet robuste, hochwertige Treiber, die fehlertolerant sind und erweiterte Schutzfunktionen wie Blockiererkennung, Bremsen bei offener Last und Abschaltbremsung bieten.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Elektronische Servolenkung (EPS)
Erfüllen Sie höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und präzise Stromerfassung für EPS in Automobilanwendungen mit 12-V-Batterien mit robusten BLDC-Gate-Treibern
Staubsaugerroboter
Entwickeln Sie Highspeed- und robuste Staubsauger-Roboter mit unseren codefreien integrierten BLDC-Motortreibern
Power-Tools
Entwickeln Sie bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen

Erfüllen Sie höchste Anforderungen an funktionale Sicherheit und präzise Stromerfassung für EPS in Automobilanwendungen mit 12-V-Batterien mit robusten BLDC-Gate-Treibern

Unsere hochleistungsfähigen und hochpräzisen Stromerfassungs-Gate-Treiber unterstützen Sie bei der Lösung vieler Herausforderungen bei der Konzeption von BLDC-Motorsystemen, um die EPS-Designanforderungen zu erfüllen.

  • Funktionale Sicherheit: konform mit ISO 26262 für den Einsatz in Systemen bis ASIL D
  • Präzise Stromerfassung für präzise Kommutierung und Drehmomentrückmeldung
  • Unterstützt Betriebsspannungen bis zu 4,5 V unter rauen Batteriebedingungen
  • Integrierter Selbsttest (BIST), Diagnose und Schutz bei Über-/Unterspannung, Überstrom und Übertemperatur
  • VGS- und VDS-Überwachung und -Schutz zur Verhinderung von Blockieren und Durchbrennen für Low-Side-FET und Highside-FET

Ausgewählte Ressourcen

TECHNISCHE RESSOURCEN

Entwickeln Sie Highspeed- und robuste Staubsauger-Roboter mit unseren codefreien integrierten BLDC-Motortreibern

Unser integriertes Steuerungs-BLDC-Treiber-Portfolio bietet flexible Optionen für verschiedene Motoranwendungen Anforderungen wie Saug-, Brushbar- und Moppermotoren zu erfüllen.

  • Hohe Saugleistung (bis zu 3 kHz elektrische Drehzahl) und hohe Anlaufdrehmomente ermöglichen es, dass das Vakuum unabhängig von den Bodenbedingungen konstant bleibt
  • Minimierte Leistungsverluste mit ASR- und AAR-Gleichrichtungstechniken zur Verhinderung von Leistungsverlusten und Wärmeableitung
  • Überbrückungserkennung zur Erkennung eines Hindernisses (Socke) in der gebürsteten Leiste, das Staus verursacht oder die Stange nicht dreht

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • MCT8316A – 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose Trapezregelung
  • MCT8316Z – 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, Trapezregelung mit Sensor
  • MCF8316A – 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • MCT8316AEVM – Evaluierungsmodul MCT8316A für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen BLDC-Motortreiber
TECHNISCHE RESSOURCEN

Entwickeln Sie bürstenlose Gleichstrommotorantriebssysteme für Hochleistungsanwendungen in Elektrowerkzeugen

Unsere hochleistungsfähigen Gate-Treiber bieten effektive Lösungen für viele der Herausforderungen beim Design von BLDC-Motorsystemen durch die Einführung vorgestellter Integrationen und eines vielfältigen Portfolios, um die Designanforderungen von Elektrowerkzeugen zu erfüllen.

Vorteile:

  • Großer Motorspannungsbereich für Betriebsspannungsbedingungen von 5 V bis 100 V.
  • Systemintegration und kompakte Gehäusegröße zur Reduzierung des Formfaktors
  • Fortschrittliche On-Chip-Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Designkomplexität und ermöglichen eine höhere Systemrobustheit
  • Geringer Ruhestromverbrauch für längere Batterielebensdauer in kabellosen Anwendungen

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • DRV8300 – Einfacher dreiphasiger Gate-Treiber für max. 100 V mit Bootstrap-Dioden
  • DRV8323 – 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern
  • DRV8328 – Dreiphasiger 60-V-Gate-Treiber für 1000/2000 mA
TECHNISCHE RESSOURCEN

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Werden Sie Motorantriebs-Experte für bürstenlose Gleichstrommotoren!
In unserem TI Precision Lab-Trainingsplan für bürstenlose Gleichstrommotoren erfahren Sie, was ein bürstenloser Gleichstrommotor ist, wie er funktioniert und wie Sie ihn steuern können. Sehen Sie sich unsere Schulungsreihe an, um mehr über die Funktionen und Vorteile von BLDC-Motortreibern zu erfahren.
Application note
Application note
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Unsere BLDC-Motortreiber machen den Betrieb Ihrer BLDC-Motoren so einfach wie möglich, indem sie die Designkomplexität reduzieren und gleichzeitig die Systemeffizienz verbessern. In diesem Auswahlleitfaden wird das Portfolio in die Gruppen Treiber, Steuerung und Sicherheit unterteilt.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
In diesem Handbuch werden verschiedene Architekturoptionen behandelt und die wichtigsten Überlegungen bei der Auswahl eines BLDC-Motortreibers erläutert. Es dient Ihnen als Auswahlhilfe zur Optimierung Ihres Systems, unabhängig davon, ob Sie in Ihrem Design besonderen Wert auf Größenoptimierung, thermische Effizienz oder die Vereinfachung Ihres Designs legen.
document-pdfAcrobat PDF