Batterielader-ICs
Verbessern Sie Batterielebensdauer, Laufzeit und Ladezeit mit Batterieladern von TI mit hoher Leistungsdichte, niedrigem Ruhestrom und schnellem Ladestrom.
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Hauptmerkmalen
Lithium-basierte Zelle
Batteriechemie
Trends bei Batterielader-Anwendungen
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, I2C, 32 V, mit USB PD EPR und PPS-Unterstützu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.79
Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsregler, I²C, 60 V, mit USB PD EPR und PPS-Unterstützung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.1
WPC 2.0-kompatibler, vollständig integrierter drahtloser Leistungsempfänger-IC für di
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.401
Autarker oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70 V-Abwärts-Laderegler mit Leistungspfad
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.99
Lineares Batterieladegerät (1 A), I²C gesteuert, mit Stromversorgungspfad und Unterstützung für das
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.79
Zweiphasiger NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Batterieladeregler mit 1 A, 2 bis 5 Zellen für GAN HEMT I²C
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.15
Technische Ressourcen
Batterielader: Grundlagen
Batterielader: Wählen Sie Ihre Anwendung
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres und effizientes Aufladen von Batterien für Anwendungen in der Automobilindustrie
Vorteile:
- Die Fahrzeughauptbatterie kann dank des großen Eingangsspannungsbereichs von bis zu 40 V direkt an den Batterielader angeschlossen werden
- Minimieren Sie den Stromverbrauch der Autohauptbatterie im Standby-Modus mit einem niedrigen Eingangsruhestrom von 2 μA
- ,Unterstützung von verschiedenen Anwendungen in der Automobilindustrie mit einem einzigen, für die Automobilindustrie zugelassenen, Ladegerät mit individuell anpassbaren Batteriechemikalien, Ladespannungen und Ladestrom
Ausgewählte Ressourcen
- PMP30963 – Referenzdesign für Backup-Batterie mit Vorverstärkung (preboost), Ladegerät und 1S-Li-Ionen-Ladeanze
- BQ25171-Q1 – Linearer 800-mA-Batterielader für 1 bis 2 Li-Ion-/LiFePO4- oder 1 bis 6 NiMH-Zellen
- BQ25173 – Lineares 800-mA-Ladegerät für Superkondensator mit 1 bis 4 Zellen
- BQ25180 – Programmierbares lineares Ladegerät, 1 A, Li-Ion und LiFePO4 I²C, mit geregeltem Strompfad, WCS
- BQ25171EVM – BQ25171-Evaluierungsmodul, linearer Batterielader, 800 mA, für 1-2 Zellen Li-Ion oder LiFePO4, 1-6 Z
- BQ25173EVM – BQ25173-Evaluierungsmodul 800-mA-Linearlader für Superkondensator mit 1 bis 4 Zellen
- BQ25180EVM – Evaluierungsmodul BQ25180 für 1-A-, Li-Ion-Ladegerät mit I2C-programmierbarem Strompfad
Erhöhen Sie die Leistungsdichte und den gesamten Batterie- und Systemschutz in medizinischen Anwendungen mit unserer Batterielader-Technologie
Vorteile:
- Bietet umfassenden Schutz vor Über- und Unterspannung und -strom an Eingang und Ausgang bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Unterstützt Multi-Batterie-Chemikalien (Li+, NiMH, Pb, SuperCap) und Multizellen-Konfigurationen (1 bis 6 Zellen) für viele verschiedene Gesamtsystemanforderungen
- Unterstützt Backup-Funktionalität für eine reibungslose Übernahme bei einem Hauptstromausfall
Ausgewählte Ressourcen
- BQ24610 – Eigenständiger 1–6 Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler mit 5 V–28 V-Eingang
- BQ25720 – SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB
- BQ25798 – I²C-gesteuertes 5-A- Abwärts/Aufwärts-Solarbatterieladegerät mit 1 bis 4 Zellen und mit Dual-Input-W
- BQ24610EVM – Evaluierungsmodul für BQ24610 Multizellen-Synchron-Switchmodus-Akkulader
- BQ25720EVM – BQ25720-Evaluierungsmodul SMBus, 1 bis 4 Zellen, 8 A, NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Batterielader-Controlle
- BQ25798EVM – BQ25798-Evaluierungsmodul für I²C-gesteuertes Abwärtsladegerät mit 1 bis 4 Zellen und 5 A mit Doppel
- Autonomous Smart Battery Guide – Application note
Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres, effizientes Batterieladen für Garten- und Elektrowerkzeuge.
Vorteile:
- Unterstützt universelles Laden, um das gesamte Spannungs-/Stromspektrum (20 V/5 A) von USB Type-C®/Energiesenken (PD) mit einem Wirkungsgrad von mehr als 98 % zu nutzen
- Bietet Schutz vor Motor-Rückkopplungstransienten mit hoher VBAT-Toleranz
- Unterstützt Multizellen mit Linear-, Abwärts-, Aufwärts- und Abwärts-/Aufwärts-Ladetopologien
- Unterstützt sowohl eine autarke als auch eine Host-gesteuerte Schnittstelle zum Erzielen der gewünschten Aufladung und zur Stromversorgung des Systems
Ausgewählte Ressourcen
- PMP22805 – 24-VIN, 240-W, 98 % Wirkungsgrad, kompakter 5-S-Batterielader mit USB On-The-Go (OTG), Referenzdesig
- BQ25731EVM – 16-A-Abwärts/Aufwärts-Ladecontroller für 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC – Evaluierungsmodul
- BQ25306EVM – Evaluierungsmodul für hochintegriertes Standalone-Abwärts-Akkuladegerät; 17 V, 1 S/2 S, 3 A
- BQ25170EVM – BQ25170-Evaluierungsmodul 800-mA-Linear-Ladegerät für einzellige Li-Ionen-, Li-Pol- und LiFePO4-Akku