Drahtlose konnektivität

Einfache Verbindung zur Cloud mit unserem CERTIFIED® Single-Chip, Arm® Cortex® – drahtlose M4 MCUs (SoCs) und Netzwerkprozessoren.  Dieses All-in-One-Portfolio an Bausteinen ermöglicht eine neue Art von vernetzten Anwendungen mit geringem Stromverbrauchsanforderungen und der zusätzlichen Flexibilität der Cloud-Integration, erweiterten Sicherheitsfunktionen und der Unterstützung von Dualband-Netzwerken (2,4 und 5 GHz). Die Unterstützung von 2,4- und 5-GHz-Bändern bietet mehr Kanäle und die Flexibilität, den Datenverkehr in überlasteten 2,4-GHz-Umgebungen zu entlasten.

Wi-Fi SoC

Wi-Fi SoC

Der branchenweit erste Arm® Cortex®-M4, ein drahtloser Zweikern-Mikrocontroller (System on Chip).

  • Anwendungsbezogenes 256 KB RAM
  • 1 MB anwendungsspezifischer Flash-Speicher verfügbar
  • Verbesserte Sicherheitsfunktionen
  • Optimiert für energieeffizienten Betrieb
  • Einfaches Design mit QFN-Gehäuse
WLAN-Netzwerkprozessoren

WLAN-Netzwerkprozessoren

Energieeffizienter Netzwerkprozessor, der alle Wi-Fi- und Internetverbindungsnetzwerke verwaltet.

  • Einfache Verbindung und Steuerung mit der MCU Ihrer Wahl
  • Integrierte TCP/IP- und SSL/TLS-Stacks
  • Integrierter HTTP-Server und Kryptografie-Engine
Wi-Fi-Module

Wi-Fi-Module

Verkürzen Sie Designzyklen mit zertifizierten drahtlosen MCU- und Netzwerkprozessormodulen.

  • FCC-, IC-, TELEC-, SRRC- und RED (CE)-zertifiziert
  • Pin-zu-Pin-kompatibler Einzelchip
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen
  • Mit oder ohne Antenne erhältlich

Umfassende End-to-End-Sicherheit

Unsere WLAN-Bausteine bieten eine breite Palette an integrierten Sicherheitsfunktionen, ohne die Haupt-MCU mit der Verarbeitung zu belasten, sodass Sie hochsichere drahtlose und Cloud-basierte Anwendungen erstellen können.

Diese integrierten Sicherheitsfunktionen werden über ein Ökosystem mit einfachen und präzisen APIs, Tools und Dokumentationen bereitgestellt.

Die CC3235-Bausteine sind FIPS 140-2 Level 1, wie vom NIST (National Institute of Standards and Technology) validiert. Gestalten Sie Ihre Anwendung mit CC3x35 und nutzen Sie "FIPS Inside", um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.  

Sicherheitsmerkmale

Geschützter Speicher
 
  • Dateiverschlüsselung
  • Dateiauthentifizierung
  • Zutrittskontrolle
  • SW-Manipulationserkennung

Schutz der Software-IP

  • Klonschutz
  • Sichere Programmierung
  • Sicheres Dateisystem
  • Sicherer Boot

Over-the-Air-Aktualisierung

  • Sichere Bereitstellung von Inhalten
  • Zertifikatskatalogspeicher
  • Paketschutz
  • Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Cloud-Verbindung

  • Identität des Hardwarebaustein
  • Secure Sockets
  • Verifizierung des Domainnamens
  • Unser öffentlicher Schlüssel der Vertrauenskette

Intelligente energieeffiziente Wi-Fi-Bausteine für das IoT

Mit den leistungsoptimierten SimpleLink Wi-Fi-Bausteinen erhalten Sie die erforderliche Cloud-Konnektivität und erreichen gleichzeitig einen insgesamt geringeren Energieverbrauch.
 
  • Einzigartiger Netzwerk-Lernalgorithmus mit Echtzeit-Leistungsoptimierung
  • Verlängern Sie die Lebensdauer der Batterie um mehrere Jahre mit nur 2 AA-Batterien

 

Umschaltbare Leistungsprofile

Immer verbunden
 
  • Host-Aktivierung aus der Netzwerkaktivität
  • 120 µA energieeffizienter (LPDS) Tiefschlafmodus bei gleichbleibender Verbindung
  • Stellen Sie die gewünschte Schlafzeit zwischen den Beacons mithilfe der LSI-Richtlinie ein

Intermittierend verbunden

  • Aktivieren Sie den Netzwerkprozessor vom Host, wenn er bereit ist, Daten zu übertragen
  • 4,5 µA Ruhezustand-Modus
  • Sparen Sie mehr Energie, indem Sie die Verbindung zum Server trennen und zwischen den Transaktionen in den Ruhezustand wechseln

Transceiver-Modus

  • Aktivieren, um regelmäßig benutzerdefinierte Pakete zu senden, ohne eine Verbindung mit AP herzustellen
  • 4,5 µA – Ruhezustand oder 1 uA Abschaltmodus
  • Schnelle Abfolge von Aktivieren, Senden und Übergang in den Ruhezustand

Dual-Band-Unterstützung für SimpleLink Wi-Fi

Unsere neuen Dual-Band Wi-Fi-Bausteine bieten starke Dual-Band-Leistung (2,4 und 5 GHz), mit der Netzwerke leichter überlagert werden können. 

  • Ermöglichen die Koexistenz mit 2,4-GHz-Funkgeräten bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch
  • Verbesserte Systemsicherheit durch FIPS 140-2 Stufe 1, validiert durch NIST
  • Enthalten ein gesetzlich zertifiziertes Modul, das die gesamte Frontend-Filterung integriert, um die Verwendung im Design zu erleichtern.

Einfache Entwicklung mit Wi-Fi-ICs & Modulen

Beschleunigen Sie die Produktion in 6 Monaten mit pin-to-pin-kompatiblen Bausteinen und innovativer SimpleLink MCU Platform.

  • Bewährte Interoperabilität mit mehr als 200 Zugriffspunkten
  • Zertifizierte FCC-, IC-, TELEC-, SRRC- und CE-Module
  • Gemeinsames Kern-SDK mit 100 % Code-Portabilität für alle SimpleLink-Bausteine
  • Codebeispiele & Referenzdesigns
  • Kompatibilität mit anderen 2,4-GHz-Funkgeräten

IoT-Cloud-Partner

Unsere SimpleLink Wi-Fi SoC-Produkte ermöglichen Ihnen eine schnelle und zuverlässige Verbindung mit der Cloud mit einer Vielzahl von qualifizierten Softwarelösungen

Dies ermöglicht es Ihnen, sich auf das Design differenzierter Anwendungen für den täglichen Gebrauch zu konzentrieren und so Zeit, Aufwand und Kosten während der Entwicklung zu sparen

Wählen Sie einen Cloud-Partner, um mehr zu erfahren und noch heute einzusteigen

Cloud-Partner

Ausgewählte Wi-Fi-Anwendungen

Wi-Fi-Anwendungen für Thermostate

Thermostate

Intelligenter Thermostat mit geringem Stromverbrauch und Sensoren für eine sichere Fernüberwachung und Cloud-Konnektivität.

Wi-Fi-Anwendung für intelligente Schlösser

Intelligentes Schloss

Erstellen und verwalten Sie den Zugriff auf elektronische Schlüssel jederzeit und überall mit schneller Verbindung zur Cloud.

Entwickeln Sie eine Türklingel mit Kamera mit optimiertem Cloudstreaming und erweiterten Sicherheitsfunktionen.