JAJSSA6 December 2023 BQ25960H
PRODUCTION DATA
BQ25960H は、1 セルのリチウムイオン バッテリ向けのスイッチ キャパシタ アーキテクチャを使用した、ピーク効率 98.1% の 8A バッテリ充電ソリューションです。スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャにより、ケーブル電流は充電電流の半分になり、その結果、ケーブルの電源損失を低減して、温度上昇を抑えることができます。デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力に必要な容量は減少します。BQ2561x または BQ2589x などのメイン充電器と組み合わせて使用すると、システムは定電流 (CC) および定電圧 (CV) モードにおける電力損失を低減することで、トリクル充電から終端までのフル充電サイクルを有効にすることが可能です。
BQ25960H は、内蔵 MOSFET を経由する 5A バイパス モード充電 (旧名称はバッテリ スイッチ充電) に対応しています。バイパス・モード充電経路の Rdson は、大電流動作時で 21mΩ です。内蔵のバイパス・モードは 5V 高速充電アダプタとの下位互換性があり、1 セルのバッテリを充電することが可能です。
このデバイスは、内蔵のマルチプレクサ制御と外付け N-FET 用ドライバを経由するデュアル入力構成に対応しています。また、外付け N-FET がない場合や、単一 N-FET におけるシングル入力も可能です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
BQ25960H | DSBGA (36) | 2.55mm x 2.55mm |