JAJSHI5G august 2012 – april 2023 DLP7000
PRODUCTION DATA
DLP7000 XGA チップセットは、DLP®Discovery™ 4100 プラットフォームの一部であり、高分解能で高性能の空間光変調を実現します。DLP7000 は、0.7 XGA チップセットに欠かせないデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) であり、現在のところ DLP カタログ・ポートフォリオで最速のパターン速度をサポートしています。また、DLP Discovery 4100 プラットフォームでは、個別のマイクロミラーについて最高レベルの制御を実現でき、オプションとしてランダムな行アドレッシングも使用できます。気密パッケージと相まって、DLP7000 が備える独自の能力と価値は、広範な産業用、医療用、および高度なディスプレイ・アプリケーションをサポートするのに最適です。
0.7 XGA チップセットには、DLP7000 DMD に加えて次のコンポーネントが含まれます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP7000 | FLP (203) | 40.64mm × 31.75mm |