JAJSES5P July 2006 – February 2018 TLK2711-SP
PRODUCTION DATA.
TLK2711-SPはマルチ・ギガビット・トランシーバのWizardLinkトランシーバ・ファミリのメンバで、超高速の双方向ポイント・ツー・ポイントのデータ伝送システムでの使用を意図したものです。TLK2711-SPは実効シリアル・インターフェイス速度として1.6Gbps~2.5Gbpsをサポートし、最高2Gbpsのデータ帯域幅を提供します。
TLK2711-SPの主な用途は、インピーダンスが約50Ωに制御されたメディア上で、ポイント・ツー・ポイントのベースバンド・データ伝送を行うための、高速I/Oデータ・チャネルです。伝送メディアには、プリント基板、銅線、光ファイバ・ケーブルを使用できます。データ転送の最大速度および距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLK2711-SP | CFP (68) | 13.97mm×13.97mm |