JAJA755C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2. 4スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算
  3.   商標
  4. 1昇降圧コンバータの基本構成
    1. 1.1 電力段に必要なパラメータ
  5. 2デューティ・サイクルの計算
  6. 3インダクタの選択
    1. 3.1 降圧モード
    2. 3.2 昇圧モード
  7. 4最大スイッチ電流の計算
    1. 4.1 降圧モード
    2. 4.2 昇圧モード
  8. 5出力電圧設定
  9. 6入力コンデンサの選択
  10. 7出力コンデンサの選択
    1. 7.1 降圧モード
    2. 7.2 昇圧モード
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴
  13.   A TPS63802 を使用した設計例
    1.     A.1 システム要件
    2.     A.2 デューティ・サイクル
    3.     A.3 インダクタの選択
    4.     A.4 最大スイッチ電流
    5.     A.5 出力電圧設定
    6.     A.6 入力コンデンサの選択
    7.     A.7 出力コンデンサの選択
  14.   B 4 スイッチ昇降圧コンバータの電力段を計算する式
    1.     B.1 計算式のまとめ

昇圧モード

外部補償を使用するときは、次の式を使って、出力電圧リップルの目標値に合わせて出力コンデンサの値を調整できます。

式 17. COUTmin=IOUT×DBoostFSW×ΔVOUT

ここで

  • COUT min = 最小出力容量
  • IOUT = アプリケーションの最大出力電流
  • DBoost = 式 7 で計算されたデューティ・サイクル
  • FSW = コンバータのスイッチング周波数
  • ΔVOUT = 出力電圧リップルの目標値

出力コンデンサの ESR によってもある程度リップルが増えます。その値は、式 18 で得られます。この VOUT ESR リップルを必ず考慮してください。

式 18. ΔVOUTesr=ESR×IOUT1-DBoost+KindxIOUT×VOUT2×VIN

ここで

  • ΔVOUTesr = コンデンサの ESR により増加する出力電圧リップル
  • ESR = 使用する出力コンデンサの等価直列抵抗
  • Iout = アプリケーションの最大出力電流
  • DBoost = 式 7 で計算されたデューティ・サイクル
  • Kind = に対するインダクタのリップル電流の量を示す係数の推定値