JAJA755C January 2018 – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0
多くの場合、データシートには推奨インダクタ値の範囲が記載されています。その場合には、その範囲のインダクタを選択することをお勧めします。インダクタの値が大きいほど、リップル電流が減少するため、最大出力電流は大きくなります。
通常、インダクタの値が小さいほど、ソリューション・サイズは小さくなります。インダクタンスが減少するとピーク電流が増加するため、インダクタの電流定格は、式 5 および 式 8 で得られる最大電流よりも必ず大きくする必要があることに注意してください。
インダクタの範囲が示されていないデバイス・データシートでは、降圧モードおよび昇圧モードの両方の条件を満たすインダクタを選択する必要があります。 セクション 3.1 および セクション 3.2 に基づいて、適切なインダクタンスを計算します。 式 3 および 式 4 で計算される、大きいほうのインダクタンス値を選択します 。