JAJA755C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2. 4スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算
  3.   商標
  4. 1昇降圧コンバータの基本構成
    1. 1.1 電力段に必要なパラメータ
  5. 2デューティ・サイクルの計算
  6. 3インダクタの選択
    1. 3.1 降圧モード
    2. 3.2 昇圧モード
  7. 4最大スイッチ電流の計算
    1. 4.1 降圧モード
    2. 4.2 昇圧モード
  8. 5出力電圧設定
  9. 6入力コンデンサの選択
  10. 7出力コンデンサの選択
    1. 7.1 降圧モード
    2. 7.2 昇圧モード
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴
  13.   A TPS63802 を使用した設計例
    1.     A.1 システム要件
    2.     A.2 デューティ・サイクル
    3.     A.3 インダクタの選択
    4.     A.4 最大スイッチ電流
    5.     A.5 出力電圧設定
    6.     A.6 入力コンデンサの選択
    7.     A.7 出力コンデンサの選択
  14.   B 4 スイッチ昇降圧コンバータの電力段を計算する式
    1.     B.1 計算式のまとめ

出力電圧設定

ほとんどのコンバータでは、抵抗分圧回路を使用して出力電圧を設定します。コンバータが固定出力電圧コンバータの場合、この回路は内蔵されています。この場合には、このセクションで説明する外付けの分圧器は使用しません。

与えられた帰還電圧 VFB および帰還バイアス電流 IFB から、分圧器を計算できます。

GUID-5CE576E0-0BC9-4F3E-941B-4969031566E6-low.gif図 5-1 帰還回路

抵抗分圧器を流れる電流は、帰還バイアス電流の 100 倍以上にする必要があります。 抵抗帰還分圧器の設計に関する詳細な説明については、SLYT469 も用意されています。

式 11. IR1/2100×IFB

ここで、

  • IR1/2 = 抵抗分圧器を通って GND へ流れる電流
  • IFB = データシートに記載されている帰還バイアス電流

これにより、電圧測定精度の低下は 1% 未満になります。帰還分圧器の抵抗値計算では、帰還ピンへの電流は無視できます。式 12 および 式 13 から計算した値よりも小さい抵抗を使用することの欠点は、分圧抵抗での電力損失が大きくなるため、軽負荷時の効率が低下することですが、精度は向上します。この件の詳細な説明については、SLYT469 を参照してください。

FB ピンへの電流を無視すると、抵抗は次のように計算されます。

式 12. R2=VFBIR1/2
式 13. R1=R2×VOUTVFB-1

ここで、

  • R1,R2 = 分圧抵抗の値、図 5-1 参照。
  • VFB = データシートに記載されている帰還電圧
  • IR1/2 = 式 11 で計算される、抵抗分圧器を通って GND へ流れる電流
  • VOUT = 目標出力電圧