JAJA755C January   2018  – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0

 

  1.   1
  2. 4スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算
  3.   商標
  4. 1昇降圧コンバータの基本構成
    1. 1.1 電力段に必要なパラメータ
  5. 2デューティ・サイクルの計算
  6. 3インダクタの選択
    1. 3.1 降圧モード
    2. 3.2 昇圧モード
  7. 4最大スイッチ電流の計算
    1. 4.1 降圧モード
    2. 4.2 昇圧モード
  8. 5出力電圧設定
  9. 6入力コンデンサの選択
  10. 7出力コンデンサの選択
    1. 7.1 降圧モード
    2. 7.2 昇圧モード
  11. 8参考資料
  12. 9改訂履歴
  13.   A TPS63802 を使用した設計例
    1.     A.1 システム要件
    2.     A.2 デューティ・サイクル
    3.     A.3 インダクタの選択
    4.     A.4 最大スイッチ電流
    5.     A.5 出力電圧設定
    6.     A.6 入力コンデンサの選択
    7.     A.7 出力コンデンサの選択
  14.   B 4 スイッチ昇降圧コンバータの電力段を計算する式
    1.     B.1 計算式のまとめ

出力コンデンサの選択

式 14式 16式 17 を使って、 これらの値の最大値をとって必要な最小容量を計算します。式 14式 16式 17 を使って、0.71μF、0.55μF、3.11μF が得られます。最大値は、式 17 による結果である 3.11μF です。22μF、6.3V、X5R、±20% のセラミック・コンデンサ (MuRata、GRM188R60J226MEA0) 1 個を出力容量として選択しました。このコンデンサは、 DC バイアス性能が強化されていることにより、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 DC/DC アプリケーションによく使われています。メーカーから提供された情報を使用すると、ディレーティングした出力コンデンサの値は 8.2μF となり、式 17 で計算される最小出力容量に対して十分な値です。