JAJA755C January 2018 – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0
降圧モードでは、入力電圧が最大のときにスイッチ電流が最大になります。式 5 および 式 6 を使って、最大スイッチ電流を計算できます。
ここで
スイッチング周波数を求めるには、該当するコンバータのデータシートを参照してください。
続行する前に、式 7 を使って、コンバータが最大電流を供給できることを確認してください。Imax out は Iout より大きくなければなりません。
ここで