JAJU827B july 2021 – april 2023
ソーラー・ストリングとインバータの間の DC 電流で AC ノイズを検出するために、電流トランス (CT) ベースのアプローチを選択します。これには、アーク検出には関心のない大きな DC 成分がすぐにフィルタリングされるという利点があります。CT には大きな DC 電流が流れるため、飽和挙動は非常に重要です。DC 電流が大きい場合は、ギャップ付きフェライト・コアや透磁率の低い粉末金属コアが必要になる場合があります。図 2-2 に示す回路は、CT、いくつかの受動部品、アンプで構成されています。データシートに従って 200Ω の負荷抵抗 R5 を選択します。これにより、CT の周波数帯域内である 10kHz~200kHz の AC 成分に対して電流と電圧の比が 1:1 になります。その後、受動部品を使用してアンプを保護し、2.5V のバイアス電圧を印加します。アンプ回路は 10 のゲインを導入し、出力信号を次のフィルタ・セクションの入力電圧範囲に適合させます。AC 成分が大きい場合は、このゲインを減少させることができます。