JAJU827B july 2021 – april 2023
すべての controlCARD には、ボード上のさまざまなピンの割り当てやその他の接続を構成するためのスイッチが取り付けられています。正常に動作させるには、controlCARD を TIDA-010231 ボードに挿入して電源を投入する前に、これらのスイッチを正しく構成する必要があります。表 3-3 に、TMS320F280049C controlCARD TMDSCNCD280049C の構成を示します。上下左右の位置は、制御カードの HSEC コネクタが下向きになっている方向を基準にしています。
スイッチ | 設定 | 備考 |
---|---|---|
S1:A | スイッチ 1 をオン、スイッチ 2 をオフ | USB JTAG をイネーブル、USB UART をディセーブル |
S1 (180 度回転して取り付け) | スイッチ 1 とスイッチ 2 をアップ位置 | フラッシュまたは USB ブート・モードを選択 |
S2 | アップ位置 | GPIO 10 を HSEC ピン 60 に接続 |
S3 (180 度回転して取り付け) | ダウン位置 | GPIO 8 を HSEC ピン 58 に接続 |
S4 | ダウン位置 | 標準の 4 ピン JTAG を使用 |
S5 (180 度回転して取り付け) | スイッチ 1 とスイッチ 2 をアップ位置 | GPIO 25 を HSEC ピン 77 に接続し、GPIO 24 を HSEC ピン 75 に接続 |
S6 | スイッチ 1 とスイッチ 2 をダウン位置 | GPIO 26 を HSEC ピン 79 に接続し、GPIO 27 を HSEC ピン 81 に接続 |
S7 | すべてのスイッチをアップ位置 | 内部 ADC を HSEC コネクタに接続 |
S8 (90 度回転して取り付け) | スイッチ 1 と 2 を左位置 | すべての内部 ADC に内部電圧リファレンスを使用。内部 ADC の使用のみに適用。 |