JAJU827B july 2021 – april 2023
絶縁型電流測定では、電流トランス (CT) を使用します。このアプローチには 2 つの利点があります。まず、高い DC リンク電圧から必要な絶縁を提供し、次に電流の DC 成分をフィルタリングします。これはアーク検出では関心のないものです。重要な点は、最大 10A の高い DC 電流に対する CT の飽和挙動を考慮することです。負荷抵抗の電圧降下をフィルタ段と ADC の電圧レベルにインターフェイスするために、最初のゲイン段が実装されています。これは、信号にバイアスを導入して CT 出力をユニポーラ信号に変換します。通常、インバータのスイッチング周波数は CT のパスバンド内にあるため、リップル電流によって増幅段が飽和しないように、この最初の増幅段のゲインを調整する必要があります。