JAJU827B july 2021 – april 2023
表 1-1 に、主なシステム仕様を示します。
パラメータ | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
最大 DC 電圧 | 1000V | |
最大 DC 電流 | 10A | CT 電流能力と飽和挙動によって制限されます |
アーク検出用の周波数帯域 | 10kHz~100kHz | アナログ・フィルタとソフトウェアで変更できます |
チャネルあたりのサンプリング・レート | 250kSPS | より高い周波数帯域用に変更できます |
チャネル数 | 1~4 | 使用する C2000 controlCARD に依存します |
ADC の分解能 | 16 ビット (ADS8363) | オプションで、C2000 内部 ADC を使用できます |
補助電源電圧 | 8V~16V | |
ADS8363 を C2000 に接続します | 2 つのアクティブ・チャネルごとに 1 つの SPI モジュール | 『ADS833 疑似差動動作モードとのインターフェイス』アプリケーション・ノートで説明されているカスタム SPI |
注意:
電源を入れたままその場を離れないでください。 |
WARNING:
高電圧!基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。感電する可能性があります。基板は、不適切に取り扱った場合に感電、火災、けがの原因となる電圧および電流で動作します。けがをしたり、物品を破損しないために必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。安全のため、過電圧/過電流保護機能を備え、絶縁された試験装置の使用を強くお勧めします。 テキサス・インスツルメンツは、電圧 / 絶縁要件を確認・理解した上で基板やシミュレーションにて電圧を加えることをユーザーの責任と考えます。電圧を加える際、デバイスやその接続部品には触れないでください。 |
WARNING:
表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください! 基板の電源を入れると、一部の部品は 55℃を超える高温に達することがあります。動作中は常に、また動作直後も高温の状態が続く可能性があるため、基板に触れてはいけません。 |
WARNING:
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス・デザインをラボ環境のみで使用するものとし、一般消費者向けの完成品とはみなしておりません。このデザインは室温で動作することを意図しており、他の周囲温度での動作はテストされていません。 テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス・デザインを高電圧電気・機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに伴うリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。 基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。基板は、不適切に取り扱ったり、使用した場合に感電、火災、けがの原因となる電圧および電流で動作します。けがをしたり、物品を破損しないために必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。 |